Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RIDÅ - Display

RIDÅ - Display

Google-Übersetzung,

Ridå (Joel Karlsson 2010) ist ein Zeitschriftenständer, ein Prospektständer, ein Spiegel, eine Schreibtafel – oder eine Kombination all dieser Funktionen. Ridå trägt mit seinen Taschen aus gepresstem Filz – hellgrau oder anthrazit – dazu bei, ein gemütliches Gefühl zu schaffen, das dabei hilft, Hintergrundgeräusche zu absorbieren und zu reduzieren. Die Zeitschriften oder Broschüren lugen hinter den Textilpaneelen hervor wie Gesichter hinter einem Vorhang.

Spezifikation
  • Ridå is available in oak, birch, standard colors, standard stains and white glazed oak. Choose a wooden back panel, felt pockets in light grey or anthracite, mirror, whiteboard or a noticeboard covered in Comfort fabric from supplier Gabriel as special option. All back panels are magnetic. Ridå for wall mounting comes in heights of 742 mm and 1451 mm and in widths of 371 mm and 742 mm. The 371 mm wide version hangs either vertically or horizontally on a metal suspension strip.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRIxxx
  • ProduktfamilieRidå
  • ProduktgruppeDisplay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialFaserfilz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa