Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rollo - folding table 1400x700

Rollo - folding table 1400x700

Google-Übersetzung,
Rollo (Design Axel Bjurström 2021) ist ein robuster, stabiler mobiler Klapptisch, der sich einfach zusammenklappen und wegrollen lässt. Die zugrunde liegende Idee war es, einen funktionalen, flexiblen Klapptisch für den öffentlichen Raum zu schaffen, ohne Kompromisse bei Form oder Ästhetik einzugehen. Rollo ist ein Tisch, den eine Person alleine handhaben kann – leicht zu bewegen, leicht aufzubauen, leicht zusammenzuklappen, aber dennoch robust genug und stabil genug, um allen Belastungen standzuhalten, denen ein Klapptisch ein langes Leben lang ausgesetzt ist. Rollo hat eine Holztischplatte mit sorgfältig gefertigten Merkmalen, die dazu beitragen, eine warme, einladende Atmosphäre zu schaffen. Die organischen Qualitäten des Holzes werden durch durchdacht gestaltete Stahlbeschläge ergänzt, die eine funktionale Lösung zum Öffnen und Zusammenklappen des Tisches bieten. Eine federbelastete Konstruktion sorgt dafür, dass sich Rollo leicht mit einem Zweihandgriff öffnet und so maximalen Platz für Stühle mit Armlehnen bietet und gleichzeitig sicherstellt, dass der Tisch nicht versehentlich zusammengeklappt werden kann. Die Tischplatte ist sorgfältig ausbalanciert, sodass sie im aufgeklappten Zustand immer perfekt eben ist. Im zusammengeklappten Zustand können Tische eng aneinander gestellt und nebeneinander gestapelt werden.
Spezifikation
  • The tabletop is made of veneered MDF, finished in oak, ash, birch, standard stains on ash, or white glaze on oak or ash. The centre beam and ends are of solid wood in the same finish as the top. The edge of the table top (straight as standard and D-kant for a supplement) will be the same finish as beam and ends. Table legs terminate in a metal foot with a finely textured powder lacquer finish in white (RAL 9016), black (RAL 9005) or grey (RAL9006/07). Each table is fitted with four black wheels that can be locked in place. Link fittings, table aprons and various electric outlets are available as optional extras. Tables equipped with electric outlets have cable ducts with a wooden finish, so cables can be kept in place under the tabletop when the table is folded for storage. The table is supplied unassembled. The leg frames are to be fitted to the central beam. If required, the table can be easily dismantled into its component parts using only simple hand tools.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerRollo-RO114070
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeRollo
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)730
  • Breite (mm)1400
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit