Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sander Bar

Sander Bar

Google-Übersetzung,

Sander Bar (2025, Design Roger Persson) ist eine Weiterentwicklung der Sander-Sessel. Sander erinnert an die Geschichte von Karl Andersson & Söner. In den 1950er Jahren wurden Svensk Fur-Sessel produziert, die von deutschen Bierstuben inspiriert waren. Sie waren robust, mit viel Holz im Fokus, vorwiegend Kiefer. Mit seiner geschwungenen Rückenlehne aus Furnier, der gepolsterten Sitzfläche und der weichen Form ist Sander Bar eine moderne Sportlounge-Variante mit gutem Sitzkomfort und eigenständiger Formensprache.

Es handelt sich um einen schlichten und leichten Barhocker mit Holzoptik, der sich für Bartheken und Stehtische sowohl im privaten als auch im öffentlichen Raum eignet. Die Stühle und Sessel der Sander-Familie lassen sich ideal im gleichen Interieur kombinieren.

Spezifikation
  • Sander Bar is available in seat heights of 650 and 750 mm with upholstered seat and uncovered or upholstered back. By installing an upholstered back tray, comfort is further increased. Base legs in solid wood with felt feet. The footrest is equipped with a milled stainless steel cover.

    The wood types are oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash. The chair's seat and back can be upholstered in fabric, artificial leather or leather as desired. Fabrics should generally be somewhat stretchy. Striped and checkered patterns should be avoided.

    Sander Bar is delivered assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersander-bar
  • ProduktfamilieSeating
  • ProduktgruppeSander Bar
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-05
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)490
  • Tiefe (mm)520
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • OmniClassNummer23-21 23 13
  • OmniClassTitelResidential Seating

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa