Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sander Chair
Sander Chair
Sander Chair

    Sander Chair

    Google-Übersetzung,

    Der Sander Chair (2025, Design Roger Persson) ist eine Weiterentwicklung der Sander-Sessel. Sander erinnert an die Geschichte von Karl Andersson & Söner. In den 1950er Jahren wurden Svensk Fur Sessel produziert, die von deutschen Bierstuben inspiriert waren. Sie waren robust, mit viel Holz im Fokus, vorwiegend Kiefer. Mit seiner geschwungenen Rückenlehne aus Furnier, der gepolsterten Sitzfläche und der weichen Form ist der Sander Chair eine moderne Sport-Lounge-Variante mit gutem Sitzkomfort und eigenständiger Formensprache.

    Es ist ein eleganter Stuhl mit Holzgefühl und eignet sich für gesellige Tische sowohl im privaten Zuhause als auch in öffentlichen Räumen. Die Stühle und Sessel der Sander-Familie lassen sich ideal kombinieren.

    Spezifikation
    • By installing an upholstered back, comfort is further increased. The armrests in solid wood have been processed and sanded to suit the chair's soft expression and function. The Sander Chair is available with an upholstered seat and an uncovered or upholstered back. The base is solid wood legs with felt feet. The types of wood are oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash.

      The chair's seat and back can be upholstered, as desired, in fabric, artificial leather or leather. Fabrics should generally be somewhat stretchable. Avoid striped/checkered patterns. A removable seat cover is available as an optional extra. When choosing fabric for removable seat, washable stretch fabric are recommended.

      Sander Chair is supplied assembled. Hand tools are all that is needed to simply detach the back shell from the leg frame. It is a simple matter to separate seat and back, if the chair is to be re-covered.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersander-chair
    • ProduktfamilieSeating
    • ProduktgruppeSander Chair
    • TypMuster (Modell)
    • Veröffentlichungsdatum2025-09-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)825
    • Breite (mm)555
    • Tiefe (mm)565
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • OmniClassNummer23-21 23 13
    • OmniClassTitelResidential Seating

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa