Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLOPE - Display

SLOPE - Display

Google-Übersetzung,

Slope (Skala Design 2013), ein Präsentationsregal, auf dem Sie Informationsmaterial und Zeitschriften unterschiedlicher Höhe, Breite und Dicke kombinieren können. Die Regale von Slope sind nach hinten geneigt, sodass Sie sowohl dünne als auch dicke Materialien unterschiedlicher Höhe präsentieren können, ohne dass sie umklappen oder nach vorne fallen. Slope ist in vier Höhen und vier Breiten erhältlich, entweder nur mit Schrägregalen oder kombiniert mit einem magnetischen Whiteboard oder Pinnwand, bezogen mit Bulletin Board in Anthrazitgrau (Farbnummer 2209) oder Filz in den Farben Hellgrau, Anthrazit und Offwhite.

Auf Wunsch bezogener Filz in Comfort-Stoff von Gabriel. Als optionales Extra können Sie ein Gummiband in Schwarz oder Weiß wählen, das Papiere, Zeitschriften usw. an Ort und Stelle hält. Slope ist in Eiche, Birke, Standardfarben und weiß lasierter Eiche erhältlich. Zum Aufhängen an der Wand wird eine Metallschiene verwendet. Verwenden Sie Slope in Rezeptionen, Personalräumen, Wartezimmern in Krankenhäusern, Museen, Geschäften, Kirchen, Autohäusern usw.

Spezifikation
  • Slope (Skala Design 2013), a display shelf on which you can combine informative material and magazines of varying height, width and thickness. Slope’s shelves lean backwards, which enable you to display both thin and thick materials of different heights without them folding over or falling forwards. Slope is available in four heights and four widths, either with sloping shelves only or combined with a magnetic whiteboard or noticeboard covered in Bulletin Board in anthracite grey (color number 2209) or felt in color light-grey, anthracite and offwhite.

    Upon request covered felt in Comfort fabric from Gabriel. As an optional extra you can choose an elastic band in black or white that keeps papers, magazines, etc. in place. Slope comes in oak, birch, standard colors and white glazed oak. A metal rail is used to hang it on the wall. Use Slope in receptions, staff rooms, waiting rooms in hospitals, museums, shops, churches, car showrooms, etc.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSLVxx
  • ProduktfamilieSlope
  • ProduktgruppeDisplay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Regale und Aufbewahrungselemente
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit