Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STUDY - Showcase

STUDY - Showcase

Google-Übersetzung,

Die Idee hinter dem Klapptisch Study (Karlsson & Björk 2017) ist es, einen einfach zusammenklappbaren Tisch zu haben, der vollständig aus Holz besteht und durch die Integration dünner Beine und Tischplatte in seine Konstruktion den Platz für seinen Benutzer maximiert. Der Tisch ist auch einfach zu falten und zu bewegen. Sie müssen Study nicht auf den Kopf stellen, um es zu falten. Dieser Tisch hat eine integrierte „Schutzschürze“ an der Vorderkante und an den Seiten. Mit dem in den Rand eingefrästen Tragegriff lässt er sich auch zusammengeklappt bequem tragen.

Study ist in den Längen 900, 1200 und 1400 mm und in den Breiten 450 und 600 mm erhältlich. Der Tisch ist zusammengeklappt 66 mm hoch. Die Tischplatte und der Rand sind aus Tischlerplatte mit Furnieren in Eiche, Birke, Esche, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche. Die Tischplatte ist auch in Laminat (weiß, schwarz matt, Eiche, Birke oder Esche) und schwarzer Tischplatte erhältlich. Die Beine sind aus Massivholz. Die Tische können mit Hilfe der serienmäßigen Gummibänder miteinander verbunden werden. Als Zubehör sind Rollwagen enthalten, auf denen bis zu acht Tische gelagert werden können. Verwenden Sie Study zur Einrichtung von Hörsälen, Konferenzorten, Schulen, Hotels, Kirchen etc.

Spezifikation
  • The idea behind the Study (Karlsson & Björk 2017) folding table is to have an easy-to-fold table made entirely of wood and, by incorporating thin legs and tabletop into its construction, to maximise space for its user. The table is also simple to fold and move. You don’t need to turn Study upside down in order to fold it. This table has an integrated “protective skirt” on the front edge and at the sides. With the handle that is milled into the rim, it is also easy to carry when folded.

    Study comes in lengths of 900, 1200, and 1400 mm and in widths of 450 and 600 mm. The table is 66 mm when it is folded. The tabletop and rim are made of blockboard with veneers in oak, birch, ash, standard stains on ash and white glazed oak or ash. Table top is also available in laminate (white, black matte, oak, birch or ash) and black desktop. The legs are made of solid wood. The tables can be linked together with the help of elastic straps that are standard. Accessories include trolleys on which up to eight tables can be stored. Use Study to furnish lecture rooms, conference locations, schools, hotels, churches etc.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstudy-showcase
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeStudy
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-06-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 64 00
  • Format2014TitelBooths and Tables
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit