Tailor (Kristofer Jonsson Andreas Sture, weiß 2018) Table ist ein vielseitiger Tisch in einer Vielzahl unterschiedlicher Standardgrößen und -ausführungen – und natürlich auch in perfekt auf die Kundenbedürfnisse abgestimmten Maßen bestellbar. Die Beinhalterung ist ein sandgeformter Guss aus recyceltem Aluminium, dessen Form und Ausdruck an das industrielle Erbe der Eisengießerei Husqvarna erinnert.
Tailor Table gibt es in den Höhen 730 mm und 900 mm und in 17 verschiedenen Größen in rechteckiger, quadratischer oder runder Ausführung. Wählen Sie aus Tischplatten in Streifen aus Eichen-, Birken- oder Eschenholzfurnier, Standardbeizen auf Esche und weiß lasierter Eiche oder Esche. Top ist auch in Laminat (weiß, schwarz matt, Eiche, Birke, Esche) und schwarzer Tischplatte erhältlich. Klar lackierte Oberfläche. Bitte erkundigen Sie sich nach Details zu nicht standardmäßigen Größen und Ausführungen.
Das Bein besteht aus Massivholz und ist in einer Sockel-Beinhalterung aus sandgegossenem, recyceltem Aluminium befestigt. Es ist einfach, den Schaft und das Bein zu trennen. Die Halterung ist standardmäßig kugelpoliert, kann aber auch in einer unserer Standardfarben lackiert werden. Jede Halterung wird einzigartig sein mit ihrer eigenen Struktur und ihrem eigenen Farbton aus Aluminium. Tailor ist eine attraktive und praktische Lösung, die auch im flexiblen Büro zu Hause ist.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Tschechische Republik |
Ungarn |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |