Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
THINNER - Table

THINNER - Table

Google-Übersetzung,

Dieser Tisch mit seinen schlanken, eleganten Linien und der Form des Tisches erinnert an eine Flugzeugtragfläche, eine Konstruktion, die für gute Stabilität sorgt. Thinner (Tobias Berneth 2008) erhielt 2008 den „Design S/Swedish Design Award“. Der Tisch ist in den Höhen 400, 480, 730 und 900 mm und in verschiedenen Tischplattengrößen erhältlich. Die Tischplatte selbst ist (sechs) 6 mm stark und in einer weißen Kompaktlaminat-Oberfläche oder einer schwarzen Beize auf Esche erhältlich. Der Tisch wird vormontiert geliefert. Rollen und wählbare Kabelführungskanäle als Zubehör. Thinner ist ideal für den Einsatz im Wohnzimmer, in der Lobby, in der Eingangshalle, im Konferenzraum oder im Esszimmer und eignet sich auch als praktischer Schreibtisch, sowohl im Büro als auch zu Hause.

Spezifikation
  • This table with its slender, elegant lines and the shape of the table is reminiscent of an airplane wing, a construction that ensures good stability. Thinner (Tobias Berneth 2008) received the “Design S/Swedish Design Award” in 2008. The table is available in heights 400, 480, 730 and 900 mm and several different tabletop sizes. The tabletop itself is (six) 6 mm thick and comes in a white compact laminate finish or black stain on ash. The table comes pre-assembled. Castors and a choice of cable management channels as accessories. Thinner is ideal for use in the living room, lobby, entrance hall, conference room or dining room, and also makes a practical desk, both in the office and at home.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerTIxxx
  • ProduktfamilieThinner
  • ProduktgruppeTable
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-11-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit