Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WoodWork Light

WoodWork Light

Google-Übersetzung,

Woodwork Light (2025, Design Joel Karlsson Krook & Tjäder) ist ein neues Mitglied der Woodwork-Familie mit leicht verändertem Erscheinungsbild und vereinfachten Materialien und Abmessungen. Die Beine sind runder geworden, die Querstrebe zwischen den Beinenden wurde entfernt und der Rahmen unter dem Tisch wurde materialreduziert. Dies dient ausschließlich der Funktion und Optik, ohne Abstriche bei Stabilität und Qualität zu machen.

Woodwork Light wird sowohl als Arbeitstisch als auch als Besprechungstisch verwendet, der üblicherweise als Gemeinschaftstisch bezeichnet wird.

Es handelt sich um einen Tisch, an dem sich morgens das Arbeitsteam zum gemeinsamen Frühstück versammelt und die Arbeit am selben Tisch dann weiterführt. Anschließend gibt es ein Feedback-Mittagessen, teils im Stehen, teils im Sitzen, da die Höhe von 900 Metern dies fördert. Nachmittags übernimmt möglicherweise das Managementteam des Unternehmens den Tisch für den Rest des Arbeitstages.

Spezifikation
  • Woodwork Light is available in rectangular boards and in heights of 730 and 900 mm. The table top is veneered blockboard. The legs and frame are made of solid wood and are equipped with set screws. The table is delivered unassembled and is easy to disassemble with hand tools. Various electrical outlets are available as accessories for the table.

    The table tops are available in veneered oak, ash, standard stains on ash and white-pigmented oak or ash. The top is also available in laminate (white, black, oak*, ash*) and black desktop. Special dimensions and other designs upon request.

    *Woodwork Light in width 1400 mm is not manufactured in oak and ash laminate.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerwoodwork-light
  • ProduktfamilieTable
  • ProduktgruppeWoodWork Light
  • TypMuster (Modell)
  • Veröffentlichungsdatum2025-09-05
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Tische
  • IFCClassificationMöbel
  • OmniClassNummer23-21 23 15
  • OmniClassTitelResidential Tables

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit