Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
1181 - Kebony Character batten 36x48 mm
Kebony

1181 - Kebony Character batten 36x48 mm

Google-Übersetzung,

Kebony Character-Produkte werden aus FSC®-zertifizierter Waldkiefer hergestellt, die mit einer biobasierten Flüssigkeit modifiziert wurde. Die patentierte Kebony-Technologie verändert die Zellstruktur des Holzes dauerhaft und ergibt ein einzigartiges Holzprodukt mit außergewöhnlicher Haltbarkeit und keinem Wartungsbedarf, der über die normale Reinigung hinausgeht. Kebony Character-Produkte enthalten Äste und unbehandeltes Kernholz. Die Menge an Kernholz variiert von Brett zu Brett

Technische Spezifikation
  • Referenznummer1181
  • ProduktfamilieKebony Construction
  • ProduktgruppeKebony Character
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)48
  • Breite (mm)36
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Holzträger und Holzwerkstoffe
  • IFCClassificationMaterial
  • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClassTitelHardwood Rigid Profiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit