Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2380 - Kebony Character Shiplap 90 Cladding 21x123 mm
Kebony

2380 - Kebony Character Shiplap 90 Cladding 21x123 mm

Google-Übersetzung,

Kebony Character-Produkte werden aus FSC®-zertifizierter Waldkiefer Dually Modified™ mit einer Flüssigkeit auf biologischer Basis hergestellt.

Die patentierte Kebony-Technologie verändert die Zellstruktur des Holzes dauerhaft und schafft so ein einzigartiges Holzprodukt mit herausragender Haltbarkeit, das über die normale Reinigung hinaus keinen Wartungsaufwand erfordert.

Kebony Character-Produkte enthalten Äste und unbehandeltes Kernholz. Die Menge an Kernholz variiert von Brett zu Brett.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2380
  • ProduktfamilieKebony Cladding
  • ProduktgruppeKebony Character
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-28
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)123
  • Breite (mm)21
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationMaterial
  • OmniClassNummer23-13 17 11 15 11 11
  • OmniClassTitelHardwood Rigid Profiles

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit