Kegcos HK38SSU-L-2 Digital Outdoor Undercounter Kegerator mit linkem Scharnier ist der allerbeste Fassspender mit zwei Zapfhähnen, um Ihre Grill- und Poolpartys auf die nächste Stufe zu heben! Mit einem vielseitigen Design mit Frontbelüftung, das eingebaut oder freistehend verwendet werden kann, und einem robusten Edelstahlgehäuse, das es für den Einsatz im Freien geeignet macht, enthält diese Bierzapfanlage ein voll ausgestattetes Premium-Direktzapfset mit allen hochwertigen Bierteilen, die Sie benötigen müssen gleichzeitig aus bis zu zwei Fässern zapfen. Mit 3200 BTU verfügt er über den leistungsstärksten Kompressor seiner Klasse, der eine unschlagbare Kühlung für eine schnellere Erholung und Temperaturabsenkung bietet. Der Temperaturbereich von 23 bis 59 Grad ist der breiteste auf dem Markt, der diesen Fasskühler ermöglicht zum Ausschenken von Fässern mit Bier, Kaffee, Kombucha und sogar Wein! Um es einfacher denn je zu machen, Fässer mit Ihren Lieblingsgetränken in Ihrem eigenen Garten oder auf Ihrer Terrasse zu zapfen, hat Kegco mit dem HK38SSU-L-2 ein Premium-Zapfspendersystem integriert, das alle Premium-Komponenten enthält, die Sie zu einem beeindruckenden Preis benötigen die du lieben wirst! Kegco hat dieses Premium-Kit mit einem Zapfturm aus poliertem Edelstahl, zwei Edelstahl-Metallhähnen und zwei Fasskupplungen mit Edelstahlsonden entwickelt, um sicherzustellen, dass Ihr Bier nur 100 % Edelstahl-Metallkomponenten vom Fass bis zu Ihrem Glas berührt wissen, wann der korrosionsbeständige, elektrische, mit rotem Epoxid beschichtete CO2-Tank nachgefüllt werden muss, ist ein Dual-Manometer-Regler der Pro-Serie enthalten, der sowohl PSI als auch das im Tank verbleibende CO2-Volumen misst. Für maximalen Komfort hat Kegco auch eine Deluxe-Handpumpe unter Druck gesetzt Reinigungsset, das die regelmäßige Reinigung Ihres Schanksystems erleichtert Wir haben jede Fasszapfsäulenkomponente in diesem exklusiven Premium-Kit für ihre Bequemlichkeit und Zuverlässigkeit ausgewählt, damit Sie Glas für Glas köstliches Bier vom Fass in Ihrem eigenen Garten genießen können Jahre kommen!
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Kegco #OutdoorKegerator #Kegerator #Keg #DigitalKegerator #DigitalKegBeerRefrigerator #OutdoorUndercounterKegerator
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |