Der Kegco K209SS-1 Einhahn-Kegerator ist ein hochwertiger Fass-Bierkühler mit einer Edelstahltür, der alles enthält, was zum Ausschenken von im Laden gekauften Fässern mit Fassbier benötigt wird. Es verfügt über alle notwendigen Geräte, um ein kaltes, leckeres Glas Bier einzuschenken, und kann mit seinen zwei verstellbaren Ablagefächern auch leicht in einen normalen Kühlschrank umgewandelt werden. Es verfügt über einen Innenraum, der groß genug ist, um problemlos ein 1/2-Fass-Fass in voller Größe zusammen mit dem Zapfsystem oder Kisten oder Ihren bevorzugten Kaltgetränken aufzunehmen. Die innere Bodenplatte aus Edelstahl sorgt für Langlebigkeit, indem sie das Gewicht des Bierfasses gleichmäßig über den Boden des Schranks verlagert, sodass Sie die Fässer problemlos hinein- und herausschieben können. Seine Vielseitigkeit macht es zu einer ausgezeichneten Wahl für alle, die zu Hause ständig gezapftes Bier vom Fass haben möchten, während es gleichzeitig den zusätzlichen Stauraum eines zusätzlichen Kühlschranks bietet. Kegco K209SS-1 Fassbierzapfanlagen sind leise und energieeffizient für den Einsatz zu Hause. Einfache Rollrollen machen es einfach, den Fassspender in jeden Raum zu bewegen, in den die Party Sie führt, und sie arretieren, um zu verhindern, dass das Gerät wegrollt, sobald Sie es in Position gebracht haben. Dieser Bierkühlschrank hat schwarze Seiten und eine Oberseite mit einer Edelstahltür, die großartig aussieht, wenn Sie kaltes Bier vom Fass in Ihrem Zuhause ausschenken. Es hat auch eine vertiefte Tropfschale mit einem Kunststoffgitter, das leicht herausgenommen und in der Spülmaschine gereinigt werden kann, und eine attraktive verchromte Sicherheitsschiene, die hilft, dass Tassen und Gläser nicht herunterrutschen. Diese Fasskühler enthalten alles, was Sie brauchen, außer dem Fass. Der CO2-Tank wird leer versandt und muss vor Ort befüllt werden. Diese Kegeratoren können ein Full-Size-, Pony- oder Quarter Slim-Keg, zwei kommerzielle 5-Gallonen-Fässer zusammen mit einem 5-Gallonen-Homebrew-Fass oder bis zu drei 5-Gallonen-Fässer aufnehmen hausgemachte Fässer.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Kegco #ResidentialKegerator #Kegerator #Keg #SingleTapKegerator
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |