Der digitale Fass-Bierkühlschrank K309X-1 von Kegco ist ein eleganter und energieeffizienter freistehender Fass-Bierkühlschrank, der mit einem mattschwarzen Gehäuse und einer eleganten schwarzen Edelstahltür entworfen wurde. Schwarzer Edelstahl ist ein einzigartiger schwarzer Graphitton, der Flecken, Fingerabdrücken, Wasserflecken und Streifen besser widersteht als herkömmlicher Edelstahl. Die meisten Edelstahloberflächen haben keine fingerabdruckresistente Oberfläche und benötigen eine spezielle Politur, damit sie wie neu aussehen. Schwarzer Edelstahl lässt sich leicht reinigen, ohne dass eine spezielle Politur erforderlich ist – einfach mit einem feuchten Tuch und anschließend mit einem weichen Handtuch reinigen. Dieser Fasskühler bietet die gleiche hohe Qualität und das attraktive Design, das Sie von Kegco-Fasskühlschränken erwarten, sowie praktische Ergänzungen wie eine abnehmbare und leicht zu reinigende Tropfschale, leicht rollende Rollen und eine verchromte Leitplanke verhindert, dass Ihre Brille von der Oberseite rutscht. Es verfügt auch über eine digitale Temperaturregelung, die Ihnen einen größeren verfügbaren Temperaturbereich bietet, es Ihnen ermöglicht, Ihre Temperatureinstellung einfach in Fahrenheit oder Celsius anzuzeigen und die Temperatur per Knopfdruck einfach nach oben oder unten einzustellen.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Kegco #ResidentialKegerator #Kegerator #Keg #DigitalKegerator #DigitalKegBeerRefrigerator
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |