Der Kegco XCK-1S Commercial Kegerator eignet sich gleichermaßen für den Einsatz in einer trendigen Bar oder in Ihrer eigenen Männerhöhle. Dieser Fass-Bierkühler ist robust gebaut, um dem Missbrauch in Einzelhandelsumgebungen wie einem Restaurant oder einem Verkostungsraum standzuhalten, aber klein und tragbar genug, um ihn leicht von Ihrer Küche auf Ihre Terrasse zu transportieren. Es ist ETL- und ETL-Hygieneliste und NSF-konform, wodurch sichergestellt wird, dass es die Anforderungen weithin anerkannter Produktsicherheitsstandards für Fassbierzapfanlagen erfüllt. Der XCK-1S ist eine ausgezeichnete Wahl für jedes kleine Unternehmen, das Bier, Wein oder kalt gebrühten Kaffee vom Fass anbieten möchte und dabei so erschwinglich ist, dass er wie die Profis zu Hause ausgeschenkt werden kann! 4-Zoll-Feststellrollen machen diesen Bierspender leicht zu bewegen, während die eingebaute Tropfschale und der Stahlinnenraum die Reinigung erleichtern. Ein 1/7-PS-Kompressor sorgt für Kühlung und kühle Luft wird in den Turm geblasen, um Ihr Bier zu gewährleisten ist bis zum Wasserhahn kalt. Es wird mit einem luftgekühlten Zapfturm aus gebürstetem Edelstahl mit einem Durchmesser von 7,6 cm und einem Edelstahlhahn geliefert. Die Komponenten für das Ausgabesystem sind nicht enthalten.
Wie auf Amazon.com vorgestellt
#Kegco #CommercialGradeKegerator #Kegerator #Keg
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |