Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F
KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    KEMREX Foundation Screw Pile Series F

    3.8 von 5 Sternen3.8(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Geeignet für Strukturen mit eingebauten Inseln oder geeignet für Gebäudestrukturen aus Stahlnadeln. Stahlnadeln vom Typ F eignen sich für größere Arten von Häusern oder Strukturen. Kann bis zu 20 Tonnen / Baum tragen. Stahlnadelmodell F geeignet für 2-stöckige Haustypen, Knock-down-Haus, Hochhausstruktur, nicht mehr als 2 Stockwerke, verschiedene Arten von Zäunen, Betonausbauarbeiten und andere
    Spezifikation
    • Weight load varies according to ground conditions.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKEMREX_Foundation_Screw_Pile_Series_F
    • ProduktfamilieFoundation
    • ProduktgruppeScrew Pile
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-11-30
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)20000
    • Breite (mm)900
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inThailand
    • Hergestellt inThailand
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Weitere Konstruktionselemente
    • OmniClassNummer23-13 29 11
    • OmniClassTitelFoundation Piles

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien
    Thailand
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit