Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo SPF1500-S1, senkr. Druckabg.,Standard-S.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F Duo SPF1500-S1, senkr. Druckabg.,Standard-S.

KESSEL-Hebeanlage Aqualift F (Doppelanlage) für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, zur freien Aufstellung in frostgeschützten Räumen. Sammelbehälter aus PE, Volumen ca. 120 l, Schaltvolumen ca. 50 l, mit pneumatischer Niveausteuerung und verschraubter Reinigungsöffnung. Anschlussstutzen für Zulauf DN 100 (Zulaufhöhe 300 mm), Entlüftung DN 70 und für eine Handmembranpumpe DN 32. Elektrisches Schaltgerät zur Wandmontage in trockenen, frostgeschützten Räumen, spritzwassergeschützt, vollautomatischer Pumpenansteuerung mit optischer und akustischer Alarmmeldung, detaillierte Betriebs- und Störungsanzeige, Hand-0-Automatik-Schalter, mit potentalfreien Kontakt. Zwei Abwasserpumpen mit Freistromrad zur Förderung von fäkalienhaltigem und fäkalienfreiem Abwasser gemäß DIN EN 12050-1 (freier Kugeldurchgang 40 mm), überflutungssicher, Druckabgang senkrecht mit integrierter Rückschlagklappe, Anschlussstutzen DN 100 mit elastischer Schlauchverbindung und Schlauchklemmen. • Zulassungsnummer: Z-53.2-424 • Fördermenge: max. 40 m³/h • Förderhöhe: max. 8,0 m • Nennleistung (P2): 2 x 1,1 KW • Aufnahmeleistung (P1): 2 x 1,4 KW • Betriebsspannung: 400 V DS • Nennfrequenz: 50 Hz • Nennstrom: 2,7 A • Absicherung: 3 x 16 A träge • Schutzart (Pumpe): IP68 3mWS/48h • Schutzart (Schaltgerät): IP 65 • Bertiebsart: S1 • Kabellänge: 5 m • Außenmaße (BxTxH): 773 x 780 x 539 mm • Gewicht ca. 84 kg
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 773 mm • Breite: 780 mm • Höhe: 539 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Norm: EN 12050-1 • Ausführung • Absperreinrichtung: ohne Schieber • Anlagenart: Doppelanlage • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Rückflussverhinderer: integriert • Schalldämmmatte: ja • Behälter • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 245 mm • Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 300 mm • Anschluss für Handmembranpumpe (DN): 32 • Behältervolumen: 120 l • Druckabgang: senkrecht • Druckabgang (DA): 110 mm • Druckabgang (DN): 100 mm • Entlüftungsanschluss (DN): 70 mm • Nutzvolumen: 50 l • Zulauf Anzahl: 2 ST • Zulauf Nennweite (DA): 110 mm • Zulauf Nennweite (DN): 100 mm • Zulauf max. Anbohrung (DN): 150 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: SPF 1500 • Anzahl Pumpen: 2 • Förderhöhe max.: 8 m • Förderleistung max.: 40 m3/h • Betriebsart: S1 • Leistung P1: 1,4 kW • Leistung P2: 1,1 kW • Drehzahl: 1.415 U/min • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: Direktanschluss • Gewicht: 27 kg • Laufrad Typ: Freistromrad • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Nennstrom: 2,7 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 7G 1,5 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Standard • Betriebsspannung: 400 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: nein • Logbuchfunktion: ja • Potentialfreier Kontakt: ja • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 16 A • Motorschutz Schalter: ja • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 0 m • Art Niveauerfassung: pneumatisch • Instrument Niveauerfassung: Tauchrohr mit Druckwächter • Alarmgeber: Tauchrohr • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Abwassermenge: Mittel • Auslieferungszustand: installationsfertig (elektrische Komponenten, Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: freie Aufstellung • Freier Kugeldurchgang: 40 mm • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 84 kg • Gewicht netto: 58,828 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer11600
  • ProduktfamilieAqualift F Duo
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)539
  • Breite (mm)773
  • Tiefe (mm)780
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)84
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit