Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vertical In-Line HVAC Pumps, Double Suction Split Case, 1200 RPM, 1800 RPM

Vertical In-Line HVAC Pumps, Double Suction Split Case, 1200 RPM, 1800 RPM

4.7 von 5 Sternen4.7(9 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Mit einem Vermächtnis von Qualität und Langlebigkeit bieten die vertikalen Inline-Pumpen von EnviroFlo Zuverlässigkeit und volle Flexibilität, um Einschränkungen zu überwinden und alle Arten von HLK-Anwendungen zu bedienen. Sowohl Split-Coupled- als auch Close-Coupled-Konfigurationen sind in einem hocheffizienten Design erhältlich, das den Energieverbrauch minimiert und die Lebensdauer verlängert.

Ein präzisionsgegossenes, dynamisch ausgewuchtetes Laufrad minimiert Vibrationen und maximiert gleichzeitig die Lagerlebensdauer. Ein Gehäuseverschleißring, fettgeschmierte Lager und eine drehzahlgeregelte Kupplung sind Standard.

Die vertikalen Inline-Pumpen von EnviroFlo sind für eine einfache Wartung ausgelegt. Eine nach hinten ausziehbare Konfiguration bietet einfachen Zugang zu Innenbereichen ohne störende Rohrverbindungen. Die Ausführung mit geteilter Kupplung ist ab 5 PS erhältlich, und ein Laufrad mit Doppelansaugung ist für die größten Größen (12 Zoll und 14 Zoll) erhältlich.

Das Lagergehäuse wird direkt an der Pumpenspirale montiert, um Platz zu sparen und eine korrekte Ausrichtung zu gewährleisten. Für bodenmontierte Versionen ist optional ein schwerer Kanalboden aus Baustahl erhältlich. Es erfordert zwar keine Verfugung, wird aber empfohlen.

Durchflüsse bis 10.000 gpm mit Förderhöhen bis 400 ft tdh werden angeboten. Der Gehäusearbeitsdruck beträgt 175 psi, wobei 250 psi für ausgewählte Modelle verfügbar sind.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpatterson-vil-ds-01
  • ProduktfamilieMotor Pumps
  • ProduktgruppeVIL-DS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-01-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialCast iron
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen