Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Fernsignalgeber 20m Leitung 2x0,75q

KESSEL-Fernsignalgeber 20m Leitung 2x0,75q

KESSEL-Piezo-Elektronik-Signalgeber mit 20 m Anschlußleitung (freies Drahtende) geringste Stromaufnahme: 5-25 mA unüberhörbarer Ton 4,7 kHz, 90 dB großer Spannungsbereich 9-24 V (DC) Abmessung 31x50 mm 20 m Leitung passend zu KESSEL-Schaltgeräte ab Baujahr 2000
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 31 mm • Breite: 50 mm • Weitere Merkmale • Kabellänge: 20 m
Technische Spezifikation
  • Referenznummer20162
  • ProduktfamilieOther electronics
  • ProduktgruppePump technology - Accessory
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit