Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F o. Spitzende und Muffe

KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F o. Spitzende und Muffe

KESSEL-Rückstaupumpanlage Pumpfix F Komfort - Modulset ohne Anschlussstutzen für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, zum Einbau in eine freiliegende Abwasserleitung, mit Schutzhaube. Rückstaupumpanlage mit integrierter Pumpe und einer Rückstauklappe mit motorischer Verriegelung. Im Normalzustand ist der Rohrquerschnitt frei geöffnet, bei Rückstau wird die Klappe vollautomatisch verschlossen und verriegelt. Die Entwässerung von Schmutzwasser während der Rückstauzeit erfolgt über die Pumpe mit Schneideinrichtung. Steckfertiges Schalt- und Warngerät mit Displayanzeige, Selbstdiagnosesystem (SDS) und Batteriepufferung für höchste Sicherheit, mit Logbuch (Tagebuchfunktion) zum Auslesen der vergangenen Betriebszustände. Grundkörper mit minimalem Eigengefälle von 9 mm, Zulauf mit Steckmuffe, Ablauf mit Spitzende für den direkten Anschluss an Kunststoff- Rohrleitungssysteme (Anschluss anderer Außendurchmesser und Rohrmaterialien mit Übergängen der Systemhersteller). • Rückstaupumpanlage: Pumpfix F Comfort • Zulassung: Zulassungsnummer: Z-53.2-388 • Einbaukörper: schwarz • Nennweite: Anschlussstutzen müssen zusätzlich erworben werden • Einbauart: freiliegende Abwasserleitung • Steuerleitung / Kabellänge: 5 m • Netzspannung/-frequenz: 230 V AC / 50 Hz • Schutzart: IP 54 (Schaltgerät) • Schutzart: IP 68 (Motor)
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Schutzhaube • Abdeckung Material: Kunststoff • Abdeckung Farbe: transparent • Länge: 542 mm • Breite: 350 mm • Höhe: 165 mm • Verriegelung: Klipverschluss • Abmessungen • Länge: 542 mm • Breite: 350 mm • Höhe: 422 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Ausführung • Notverschluss: ja • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Behälter/Grundkörper • Stutzen Ausführung: optional • Fördereinrichtung • Pumpe: SPZ 1000 • Anzahl Pumpen: 1 • Förderhöhe max.: 10 m • Förderleistung max.: 11,5 m3/h • Betriebsart: S3 - 50 % • Leistung P1: 1,2 kW • Leistung P2: 0,69 kW • Drehzahl: 2.800 U/min • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): C 16 A • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: codierter Stecker • Gewicht: 10 kg • Laufrad Typ: Schneidwerk • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 5 m • Nennstrom: 5,2 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (3m/48h) • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN-F 3G 1,0 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Comfort • Betriebsspannung: 230 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • USB-Schnittstelle: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: optional • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 1,4 m • Art Niveauerfassung: optisch • Instrument Niveauerfassung: optische Sonde • Alarmgeber: optische Sonde • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) • Einbausituation: freiliegende Abwasserleitung • Fremdüberwachung: LGA • Funktion bei Rückstau: Entsorgt bei Rückstau • Gefällesprung: 9 mm • Gewicht brutto: 25,1 kg • Gewicht netto: 19,6 kg • Motor Typ: KSM 140 • Motorische Rückstauklappen: 1 • Position zum Kanal: Gefälle zum Kanal • Schutzart Motor: IP 68 (3m/48h) • Schutzart Sonde: IP 68 (3m/48h) • Sicherungsstrategie: Einzelabsicherung • Zentralabsicherung • Zulassung: Z-53.2-388
Technische Spezifikation
  • Referenznummer24000
  • ProduktfamiliePumpfix F
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit