Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Weil Pump - Series 5100 Booster System

Weil Pump - Series 5100 Booster System

4.4 von 5 Sternen4.4(11 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Druckerhöhungssysteme

Anwendung

Für den Einsatz in Wasserversorgungsanwendungen, die einen konstanten Druck erfordern, wie z. B.:

  • Wasserversorgung
  • Druckerhöhung
  • Landwirtschaft
  • Wasch-/Sprinkleranlagen
  • Kühlkreisläufe
  • Kondensatrückführung

max. Durchfluss: 1600 GPM

max. Kopf: 580 Fuß

Spezifikation
  • Features & Benefits

    •  Real-time diagnostics and remotemonitoring
    •  Full system kWh energy reporting
    •  Easy to use 7" touchscreen interface
    •  Onboard Modbus and optional BACnet™,LonWorks® interface
    •  Variable speed control per pump
    •  Adjustable low pressure cut-outƒ Balanced run time for all pumps

    Technical Data

    •  Fluid Temp Range -4°F to 248°F (-20°Cto 120°C) with a minimum of 32°F for domestic water
    •  Electrical Connections: 3~208-230/460/575V
    •  Rated Pressure: 232/363 PSI
    •  Flange Connection: 150 Class ANSI
    •  TEFC motors standard

    Materials of Construction

    •  All 304 Stainless Steel Construction
    •  NSF/ANSI 61 Certified Systems
    •  EPDM/FKM Elastomers
    •  Mechanical Seal Options: TungstenCarbide/EPDM, or optional Viton®/FKM
Technische Spezifikation
  • Referenznummerseries_5100_booster_system
  • ProduktfamilieWeil Pump
  • ProduktgruppeBooster System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-12-21
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • UNSPSCNamePumps
  • UNSPSCCode401515
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_53_86_66
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPressure booster pumps
  • OmniClassNummer23-27 17 00
  • OmniClassTitelPumps
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit