Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Rückstauverschluss Multitube DN500

KESSEL-Rückstauverschluss Multitube DN500

KESSEL-Rückstauverschluss Multitube für fäkalienfreies Abwasser, aus Kunststoff, mit einer selbsttätig schließenden Klappe. Zu- und Ablauf mit Rohrschelle zum Anschluss an Rohrspitzende. • Rückstauverschluss: Multitube • Norm: DIN EN 13564 Typ 0 • Einbaukörper: schwarz • Nennweite: DN 500 (DA 495 mm - 525 mm) • Angaben in mm: A: 730 B: 700 C: 1230 D: 515 E: 40 • Einbauart: freiliegende Abwasserleitung
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 1.230 mm • Breite: 700 mm • Höhe: 730 mm • Allgemeine Merkmale • Nennweite (DN): 500 • Außendurchmesser (DA): 515 • Hinweis Nennweite: Überbrückbare Außendurchmesser von Rohrschellen: 495 - 525 mm • Farbe: schwarz • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienfrei • Auslieferungszustand: installationsfertig • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Funktion bei Rückstau: Schützt bei Rückstau • Gefällesprung: 40 mm • Gewicht brutto: 68 kg • Gewicht netto: 68 kg • Mechanische Rückstauklappen: 1 • Sicherungsstrategie: Einzelabsicherung • Verriegelung Deckel: verschraubt
Technische Spezifikation
  • Referenznummer71500
  • ProduktfamiliePipe flaps off NS 200
  • ProduktgruppeBackwater valves - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPolymer
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit