KESSEL-Fettabscheider EasyClean free Mix & Pump NS 4 mit SonicControl
nach DIN EN 1825 und DIN 4040, mit manueller Entsorgungs- und
Spüleinrichtung, aus Kunststoff, ohne metallische Bauteile im Behälter,
zur freien Aufstellung in
frostgeschützten Räumen, mit integriertem Schlammfang und Schrägen zur
schnellen und sauberen Entsorgung, Schrägstellung der Deckelgeometrie
ermöglicht optimale Sichtkontrolle aller eingebauten Komponenten bei
Betrieb, Wartung und Generalinspektion, Deckelhauben aus
Kunststoff, mit Schnellspannverschlüssen, geruchsdicht verschlossen, mit
installierter Saugeinrichtung zur gemeinsamen Entsorgung von Schlammfang
und Fettabscheideraum,
Saugleitung DN 65 - PN 10 gemäß DIN 2501,
Storz-B-Kupplung R 2 1/2 für Saugwagenanschluss.
KESSEL-Entsorgungseinrichtung Mix & Pump (manuelle Bedienung) mit
Umschaltverteilung, Misch- und Spüleinrichtung über Strahl- und
Kegeldüsen, außenliegender Pumpe, mit
integriertem Zerhacker und Absperreinrichtung, Schaltgerät zur
Ansteuerung der Pumpe, Fülleinrichtung nach DIN 1988, Schauglas mit
Scheibenwischer.
Die Reinigung des Abscheiders erfolgt durch das Umwälzen und Zerkleinern
des Behälterinhaltes, dadurch wird kein Vorlagebehälter benötigt, die
Entleerung erfolgt über die Entsorgungspumpe, bei der Entsorgung
entstehen keine Geruchsemissionen,
nach Entsorgung nur noch max. 3 Liter Schlammrestvolumen.
Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, HT-Rohre
nach DIN 19560, PP oder AS. 1 Schraubventil 1""
Ausführung: Rechts, kann durch austauschen des Zu-und Ablaufstutzens in
linke Ausführung geändert werden.
Zulassungs-Nr.Z-54.1-474
• Nenngröße: NS 4
• Schlammfanginhalt: 400 Liter
• Abscheiderinhalt: 400 Liter
• Fettspeichermenge: 160 Liter
• Zu-/ Ablauf: DN 100 (DA 110 mm)
• Gewicht: ca. 173 kg
• Pumpenleistung: 3,0 kW (IP55, 400 V, 50 HZ)
• Förderleistung: 37 m³/h bei 10 Meter mittlerer Förderhöhe
• Behältermaße:
• Länge: 1880 mm
• Breite: 680 mm
• Höhe: 1435 mm
• Zulaufhöhe h2: 1055 mm
• Ablaufhöhe h1: 985 mm
• Aufstellmaße:
• Länge: 2115 mm
• Breite: 860 mm
• Höhe: 1765 mm
Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre
KESSEL-Schichtdickenmessgerät "SonicControl"
mit Ultraschallsensor für Fettabscheider, zentimetergenaue Überwachung
und Meldung der Schichtdicke, mit Netzanschluss, Akkupufferung und
Anschlussmöglichkeit für Fernsignalgeber (Zubehör). Mit Befestigungsset
zur einfachen, bauseitigen Montage und Wartung, geeignet für KESSEL-
Fettabscheider zur freie Aufstellung und Erdeinbau.
Steuereinheit mit optischem und akustischem Alarm mit potentialfreien
Kontakt, elektronisches Betriebstagebuch ausgelegt für 12 Monate,
Auslesemöglichkeit des Betriebstagebuch über serielle Schnittstelle.
Betriebsspannung: 230 V ~ 50 Hz
Schutzart: IP 54
Steckvorrichtung: Schuko 2-polig
Kabellänge: 10 m (bauseits verlängerbar bis 60 m)
Zubehör:
Fernsignalgeber Art.-Nr. 20162
Auslieferung: Anlage komplett montiert