Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Pumpstation Aqualift F XL Mono nasse Aufst. mit Pumpe STZ3700-S1

KESSEL-Pumpstation Aqualift F XL Mono nasse Aufst. mit Pumpe STZ3700-S1

KESSEL-Pumpstation Aqualift F XL Mono, nasse Aufstellung, mit Pumpe STZ3700-S1 - Für fäkalienhaltiges und fäkalienfreies Abwasser, mit Zulassung für Ex-Bereich - Zum Anschluss an KESSEL Technikschachtmodule oder optional zum Einbau in die Bodenplatte. - Bodenteil sowie Zu- und Ablauf aus PE, beständig gegen aggressive Abwässer. - Grundwasserdicht bis max. 3m über Boden Technikmodul. - Inklusive Rückflussverhinderer und Absperrschieber für die Druckleitung. - Inklusive Steighilfen - Inklusive 2 Durchgangsdichtungen DN 100 für bauseitige Entlüftungsleitung und bauseitiges Kabelleerrohr. - Pumpe(n) mit Hochleistungsschneidwerk für höchste Betriebssicherheit - Inklusive Pegelsonde zur Niveauerfassung - Inklusive KESSEL Schaltgerät Aqualift Comfort 400 V Anwenderfreundliche Menüführung im mehrzeiligen Display. Mit Selbstdiagnosesystem (SDS) und Erinnerungsfunktion für nächste Wartung. Anzeige der aktuellen Messwerte. Einfache Einstellung der funktionsrelevanten Parameter, inklusive Betriebsstundenzähler und potentialfreiem Kontakt. Optionale Weiterleitung von Alarm- und Sammelstörmeldung über GSM Schnittstelle. • Anlagenart: Mono • Zulauf Nennweite: DN150 • Druckleitung Nennweite DN50/80 • Druckleitung Außendurchmesser (Da=63/90mm) • Druckleitung Material: PE-HD • Nutzvolumen: ca. 310 l • Fördermenge: max. 28 m³/h • Förderhöhe: max. 35 m • Nennleistung (P2): 3,1 KW je Pumpe • Aufnahmeleistung (P1): 3,7 KW je Pumpe • Betriebsspannung: 400 V DS • Nennfrequenz: 50 Hz • Nennstrom: 6,4 A • Absicherung: 3 x 16 A träge • Schutzart (Pumpe): IP 68 (20mWS/48h) • Betriebsart: S1 (im vollgetauchten Zustand), S3 30% (im • Automatikbetrieb) • ATEX Zulassung: Ja • Kabellänge: 10 m • Gesamthöhe Technikmodul: 1416 mm (1384 mm bis Anschluss Schachtmodul) • Oberkante Technikmodul bis Unterkante Zulauf: 330 mm Zugkette aus Edelstahl zur Entnahme pro Pumpe ist je nach Einbautiefe optional zu bestellen mit Art.Nr: 680528 = Länge 2 m 680529 = Länge 3 m 680530 = Länge 4 m 680531 = Länge 5 m
Spezifikation
  • • Abmessungen • Länge: 1.240 mm • Breite: 1.240 mm • Höhe: 1.416 mm • Allgemeine Merkmale • Farbe: schwarz • Norm: EN 12050-1 • ATEX: Ja • Ausführung • Absperreinrichtung: Schieber aus Kunststoff • Anlagenart: Einzelanlage • Aufstellung: Nassaufstellung • Pumpensteuerung: Schaltgerät • Rückflussverhinderer: integriert • Steighilfen: ja • Behälter • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.054 mm • Abstand Rohrmitte Auslauf zu Behälterboden: 1.134 mm • Abstand Rohrmitte Zulauf zu Behälterboden: 1.134 mm • Druckabgang: waagerecht • Druckabgang (DA): 63 mm • Druckabgang (DN): 50 mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 3.000 mm • Hinweis Einbau: in Kombination mit Schachtmodul • Lichte Weite Behälter (LW): 1.000 mm • Nutzvolumen: 310 l • Zulauf Anzahl: 1 ST • Zulauf Nennweite (DA): 160 mm • Zulauf Nennweite (DN): 150 mm • Zulauf max. Anbohrung (DN): 150 mm • Fördereinrichtung • Pumpe: STZ 3700 • Anzahl Pumpen: 1 • Förderhöhe max.: 35 m • Förderleistung max.: 28 m3/h • Betriebsart: S1 • Leistung P1: 3,7 kW • Leistung P2: 3,1 kW • Drehzahl: 2.900 U/min • Förderguttemperatur (dauerhaft) max.: 40 °C • Anschlusstyp: Direktanschluss • Gewicht: 44 kg • Laufrad Typ: Schneidwerk • Länge Netzanschlussleitung Pumpe: 10 m • Nennstrom: 6,4 A • Schutzart Pumpe: IP 68 (20m) • Schutzklasse: I • Typ Anschlussleitung Pumpe: H07RN8-F 6G 1,5 mm2 • Steuerung • Schaltgerät: Comfort • Betriebsspannung: 400 V • Netzfrequenz: 50 Hz • Selbstdiagnosesystem (SDS): ja • Batteriepufferung: ja • Mehrzeilige Displayanzeige: ja • Logbuchfunktion: ja • GSM-Schnittstelle: ja • Potentialfreier Kontakt: ja • Erforderliche Absicherung (Leitungsschutz): 3 x C 16 A • Motorschutz Schalter: ja • Schutzart Schaltgerät: IP 54 • Länge Netzanschlussleitung Schaltgerät: 0 m • Art Niveauerfassung: hydrostatisch • Instrument Niveauerfassung: Pegelsonde • Alarmgeber: Pegelsonde • Weitere Merkmale • Abwasserart: fäkalienhaltig • Abwassermenge: Hoch • Auslieferungszustand: vormontiert zur bauseitigen Endmontage (Pumpen und Sensorik sind bauseits zu montieren sowie Schaltgerät ist anzuschließen) • CE Kennzeichnung: ja • Einbausituation: Einbau ins Erdreich, Einbau in die Bodenplatte • Fremdüberwachung: LGA • Gewicht brutto: 191 kg • Gewicht netto: 168 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8743016
  • ProduktfamiliePumping station Aqualift F XL
  • ProduktgruppePump technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1416
Verwandt
  • HauptmaterialHart-Polyethylen
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Pumpen
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit