Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 6, Klasse II, 4300 l, D

KESSEL-Öl-/Benzinabscheider EasyOil ground, NS 6, Klasse II, 4300 l, D

KESSEL-Öl-/ Benzinabscheider EasyOil Klasse II ground NS 6, nach DIN EN 858, DIN 1999-100 und DIN 1999-101, aus Kunststoff, zum Einbau ins Erdreich, mit integriertem Schlammfang und selbsttätiger Verschlusseinrichtung, tariert für Leichtflüssigkeiten von 0,85 bis 0,95 g/cm³, wasserdicht, beständig gegen aggressive Abwässer. Aufsatzstücke aus Kunststoff für stufenlosen Höhen- und Niveauausgleich, neigbar bis 5°, Abdeckplatte aus GG nach EN 124, LKW-befahrbar (Erdüberdeckung TEÜ 700 bis 1.500 mm und zusätzliche, bauseitige Betonplatte), geprüfte Statik. Zu- und Ablauf für den Anschluss an PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS. Zulassungs-Nr. Z-54.2-453 • Nenngröße: NS 6 • Schlammfanginhalt: 2.500 Liter • Gesamtvolumen: 4.300 Liter • Ölspeichermenge: 380 Liter • Zu-/ Ablauf: DN 200 (DA 200 mm) • (exzentrische Reduzierung • Zu-/ Ablauf auf DN 150 bauseits möglich) • Gewicht: ca. 519 kg • Einbautiefe (Zulauftiefe) T: 850 - 1.230 mm • Abmessungen: • Länge: 2.585 mm • Breite: 1.760 mm • Höhe: 2.275 mm Bei Lastklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind bei der Kessel AG erhältlich. Bei Zisternen ist der Einbau im Grundwasser bis Behälteroberkante (liegender Behälter) möglich. •Belastungsklasse: D 400 (40 t) - Dauerhafte Dichtheit bis Geländeoberkante - Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre - Geeignet für Tankstellen mit Hochleistungszapfsäulen - Beständig und geeignet für Biodiesel (FAME) bis zu 100% Anteil - Nach EN 858-1 müssen Leichtflüssigkeitsabscheider mit einer selbsttätigen Warnanlage ausgestattet sein. •Auslieferung: Anlage komplett montiert •Liefertermin: nach Vereinbarung
Spezifikation
  • • Abdeckungsmerkmale • Abdeckungsart: Abdeckplatte • Abdeckung Material: Grauguss • Abdeckung Farbe: schwarz • Belastungsklasse: D 400 (EN 124) • Länge: 680 mm • Breite: 680 mm • Dichtheit: geruchs- und tagwasserdicht • Höhe: 50 mm • Verriegelung: unverriegelt • Abmessungen • Länge max.: 2.940 mm • Einbringmaß Länge: 2.590 mm • Einbringmaß Breite: 1.760 mm • T-TEÜ: 180 mm • TEÜ: 700-1.500mm • Abwasserinhalt • Gesamtvolumen: 4.300 l • Schlammfanginhalt: 2.500 l • Speichermenge an Leichtflüssigkeit: 380 l • Allgemeine Merkmale • Material: PE • Norm: EN 858, DIN 1999-100, DIN 1999-101 • Ausführung • Entsorgungsart: manuell mit Saugschlauch • Koaleszenzeinsatz: nein • Nenngröße (NS): 6 • Behälter • Auslauf Nennweite (DA): 200 • Auslauf Nennweite (DN): 200 • Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden: 1.630 mm • Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: 1.600 mm • Anschluss Zu-/Auslaufstutzen: PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach DIN 19534, PP oder AS • Einbautiefe: 850-1.230mm • Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil: 1.810 mm • Lichte Weite Einstieg (LW): 600 mm • Zulauf Nennweite (DA): 200 mm • Zulauf Nennweite (DN): 200 mm • Steuerung • Schaltgerät: nein • Weitere Merkmale • Abscheiderklasse: System B (ehemals Klasse II) • Art der Höhenverstellbarkeit: teleskopisches Aufsatzstück, 5 Grad neigbar • Auslieferungszustand: installationsfertig (Verbindungsteile sind bauseits anzuschließen) • Einbausituation: Einbau ins Erdreich • Gewicht brutto: 775 kg • Gewicht netto: 775 kg • Zulassung: Z-83.8-55 • Übereinstimmungsnachweis: Z-83.8-55 • Überstand: 120 mm
Technische Spezifikation
  • Referenznummer99606-30D
  • ProduktfamilieClass II cistern (Light liquid separators)
  • ProduktgruppeSeparation technology - Standard products
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-03-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2275
  • Breite (mm)2585
  • Tiefe (mm)1760
Verwandt
  • HauptmaterialPolyethylen
  • Sekundär MaterialCast iron
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
  • Nettogewicht (kg)519
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Abflusselemente
  • IFCClassificationObjekt
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit