Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Series 34831 MOD Coreless JRT Jr. Bathroom Tissue Dispenser
Archiviert

Series 34831 MOD Coreless JRT Jr. Bathroom Tissue Dispenser

Series 34831 MOD Coreless JRT Jr. Bathroom Tissue Dispenser:

It’s modern. It’s modular. It's the MOD* System. Our Coreless Jumbo Roll Tissue (JRT) provides for 15% more tissue per roll than standard cored JRT systems. Dispensing a 9.38” diameter wide tissue roll plus stub roll; this dispenser holds more than the equivalent, in length, of six standard rolls of bath tissue. Designed to minimize run-out and waste, the durable, keyless dispenser features a one piece design and tears on both sides of dispenser. When installed properly, these dispensers meet the ADA Standards for Accessible Design, 28CFR Part 36 (1994), local rules may vary.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerkimberlyclark-34831
  • ProduktfamilieToilet Paper Dispensers
  • ProduktgruppeCoreless Jumbo Roll Tissue Dispensers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-08-05
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenausstattung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit