Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kineline bpc
KINEDO

Kineline bpc

Google-Übersetzung,

Extraflache Wanne mit Rinnenablauf, strukturiert und farbig

Spezifikation
    • Textured tray with granite effect
    • Available in 5 colours
    • Finish – Granite look and texture.
    • Shape: rectangle
    • Waste: side 
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKineline-bpc
  • ProduktfamilieThe shower
  • ProduktgruppeShower trays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)30
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)1800
Verwandt
  • Hauptmaterial1C Polyurethane
  • Sekundär MaterialComposite
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit