Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Kinemoon style
KINEDO

Kinemoon style

Google-Übersetzung,

Extraflaches Tablett mit zentralem Abfallbehälter, strukturiert und farbig

Spezifikation
    • Available in 5 colours
    • Finish: Moonstone look and texture
    • Thickness: 26 mm
    • Shape: Square and rectangle
    • Colour coordinated, thin rectangular, metal waste cover, central to the tray (24 l/min)
    • Made from Biolex, a mineral composite. It is made up of mineral (80%), acrylic resin and gel coat surface. This unique finish not only looks good but is also robust and resistant to damage
    • Cuttable on four sides
    • Versatile: Can be placed on the floor, raised on feet or sunk into the floor to create a wet room look
    • Tray comes complete with:
      • Extra-flat waste
      • Metal waste cover to match your chosen tray colour
      • Tested to PN24. Equivalent test to DIN 51097 C
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKinemoon-style
  • ProduktfamilieThe shower
  • ProduktgruppeShower trays
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-05-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)26
  • Breite (mm)800
  • Tiefe (mm)1800
Verwandt
  • Hauptmaterial1C Polyurethane
  • Sekundär MaterialComposite
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschwannen

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit