Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies
Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies
Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies
Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies
Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies
Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies

    Briteway® Translucent Polycarbonate Canopies

    Google-Übersetzung,

    Briteway®-Überdachungen und -Gehwege bieten den Gebäudenutzern Schutz und Abschirmung sowie die Vorteile von diffusem Tageslicht – in einem System, das zudem kostengünstig und einfach zu installieren ist. Ob einfaches Design oder komplexe individuelle Konfiguration: Briteway®-Überdachungen und -Gehwege bestehen aus vorgefertigten Komponenten für kürzere Arbeitszeiten, einer starken Dreifach-Stehfalzverbindung für Langlebigkeit und einer großen Auswahl an Glasurfarboptionen, um praktisch jedem Designbedarf gerecht zu werden.

    Produkt Highlights

    • Polycarbonatverglasungen sind leichter und schlagfester sowie langlebiger als herkömmliche Glaslösungen.
    • Stehfalzkonstruktion mit 3-facher Zahnverbindung – hält extremen Belastungen stand
    • Engzellige Extrusion für längere Haltbarkeit und verbesserte Lichtstreuung
    • In das Panel integrierter coextrudierter UV-Schutz für überragende Farbstabilität
    • Große Auswahl an Standardfarboptionen – auch kundenspezifische Farben und Farbabstimmungen möglich
    • Rostfreie Aluminiumstruktur, die hervorragende Haltbarkeit und Systemlebensdauer bietet
    • KLA kann nur die Verglasung liefern oder eine Komplettlösung aus einer Hand anbieten
    • Die Komponenten werden vorgefertigt und montagefertig geliefert
    • Insgesamt sind geschwungene Laufstegbreiten von bis zu 20 Fuß möglich
    • Große Auswahl an Stilen, einschließlich Gewölbe, Firste und einseitige Konfigurationen – auch kundenspezifische Designs erhältlich
    Spezifikation
    • Panel Width: 2ft Nominal (23-5/8") (600mm)

      Panel Length: Up to 38ft long

      Color Options: Clear, White, Ice White, Blue, Green, Bronze, Refl. Grey (Additional colors and custom options available)

      *For additional details and testing contact KLA

      Test DescriptionTest Procedure
      Ignition Temperature, Smoke Density, and Combustibility ClassificationASTM E1929, D2843, D635, E84

      Concentrated Load 1 sqf Area

      California Code of Regulation Title 8, Section 1632 (b)(3), 3212 (b)
      Water PermeabilityAAMA 501.2
      High Velocity Hurricane Zone (HVHZ)TAS 202, 203
      ICC EvaluationICC-ESR-4745
      *Consult KLA for job specific span capabilities
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBriteway-translucent-Polycarbonate-Canopies
    • ProduktfamilieDaylighting Systems
    • ProduktgruppeTranslucent Canopies
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Beschattungssyteme
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_50_45_10
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCanopy systems
    • Klassifizierung10 73 16
    • Format2014TitelCanopies
    • OmniClassNummer23-17 21 11 11 11
    • OmniClassTitelSolid Canopies
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit