Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QuadSpan™ Translucent Polycarbonate Skylight Systems
QuadSpan™ Translucent Polycarbonate Skylight Systems
QuadSpan™ Translucent Polycarbonate Skylight Systems
QuadSpan™ Translucent Polycarbonate Skylight Systems

    QuadSpan™ Translucent Polycarbonate Skylight Systems

    Google-Übersetzung,

    QuadSpan™-Oberlichter mit zwei Paneelen streuen das Sonnenlicht, bieten eine hervorragende Wärmeleistung und sind deutlich leichter als herkömmliche Glassysteme. Die Glaspaneele sind für eine einfache Installation vormontiert und können große Entfernungen überbrücken, was ein sauberes Erscheinungsbild mit weniger sichtbaren Außenrahmen ermöglicht. QuadSpan™ ist in verschiedenen Konfigurationen erhältlich, wird individuell an die Anforderungen Ihres Projekts angepasst und ist eine hervorragende Wahl für Neubauten und Renovierungen.

    Produkt Highlights

    • Gewölbe, Grate, einzelne Schrägen, Pyramiden, Polygone und gewölbte Kuppeln erhältlich – plus vollständig benutzerdefinierte Formen
    • Dank der Removeable Skin-Technologie (RST) können Innen- und Außenverglasungen unabhängig voneinander ausgetauscht werden
    • Lange Paneelbaugruppen ermöglichen eine schnelle und einfache Installation
    • Die Paneele sind zur Qualitätskontrolle vormontiert und können für einen verbesserten Wärmeschutz isoliert werden.
    • Minimale äußere Aluminium-Stützelemente sorgen für eine klare Ästhetik
    • 3-Zahn-Verglasungsverbindung hält extremen Belastungen stand
    • Große Auswahl an Standardfarben, Zweifarbenfarben, benutzerdefinierte Farben und Farbabstimmung verfügbar
    • Die garantierte Beibehaltung der Lichtdurchlässigkeit erhöht die dichte Zellkonstruktion die Haltbarkeit und verbessert die Lichtstreuung
    • Dachaufbau Klasse A und Schalldämmungskonfigurationen sind verfügbar
    • Weitere Spezialoptionen sind High-Velocity Hurricane Zone (HVHZ) und mehr
    Spezifikation
      • Thickness: 2.75 in (70 mm) & 4 in (102 mm)
      • Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm)
      • Panel Length: Up to 38 ft long
      • Panel Weight: 1.5-2 lbs/ft²

      Base Options

      • Technology: Removable Skin Technology (RST) - Allows for the removal of the exterior panel while the interior panel remains in place
      • Panel Joint: Structural member, mechanically interlocking, sealed joint
      • Exterior Skin: 10 mm translucent polycarbonate panel with Nano-Cell® extrusion
      • Interior Skin: 8 mm translucent polycarbonate panel with Nano-Cell® extrusion
      • Color Options: Standard - Clear, White, Ice White, Blue, Green, Bronze, Gray
        (Note: all colors are available with a matte finish upon request - contact us for other available color options)

      Thermal Performance

      • System U-Factor - NFRC Certified - 0.19 to 0.32 (4" panel)
      • System SHGC - NFRC Certified - 0.19 to 0.38 (4" panel)
      • VT - 0.10 to 0.35 (4" panel)

      *Contact KLA for more detailed thermal performance information. Values subject to color selections and configuration.

      Testing and Performance

      • ASTM D635, D1929, D2843, E84 per ESR-4745 - CC1
      • Uniform Load Structural / Spans - ASTM E330 - Span - 2ft to 10ft - Contact us for job specific span capabilities
      • High Velocity Hurricane Zone (HVHZ) - TAS 201, 202, 203 - Missile impact level D, Up to 100psf.
      • Concentrated Load 1sqf Area - No Damage - 800 lbs
      • Water Penetration - ASTM E331 - Pass
      • Air Infiltration - ASTM E283 - Pass at 6.24 psf
      • Roof Assembly Classification - ASTM E108 - Class A / C
      • Sound Transmission Loss (STC) - ASTM E90 / E1332 - 25-32, OITC: 17-25
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerquadspan-translucent-polycarbonate-skylight-systems
    • ProduktfamilieDaylighting Systems
    • ProduktgruppeTranslucent Skylight Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    • IFCClassificationDach
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_10_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlazed unit roof framing systems
    • Klassifizierung08 45 13
    • Format2014TitelStructured-Polycarbonate-Panel Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 33 27 19
    • OmniClassTitelGlazed Roof Structures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit