Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems
PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems

    PentaClad™ Translucent Polycarbonate Cladding Systems

    Google-Übersetzung,

    Unser PentaClad™-System bietet eine effektive Lösung zum Umschließen nicht klimatisierter Räume. Das Einzelplattendesign nutzt Nano-Cell®-Technologie, um Haltbarkeit und Stoßfestigkeit sowie eine ausgewogene Verteilung des natürlichen Lichts zu gewährleisten. Das System hilft bei der Modernisierung von Gebäudeaußenseiten oder beim Verbergen mechanischer Strukturen mit einer Stehfalz oder einem bündigen Erscheinungsbild, das Grafiken und Hintergrundbeleuchtung ermöglicht. Es ist ein großartiges Werkzeug zum Erstellen auffälliger Leuchtkästen, die einen Eingangsbereich oder einen öffentlichen Raum hervorheben.

    Produkt Highlights

    • Die Nano-Cell®-Technologie verwendet Zellen mit einer Größe von weniger als 0,18 Zoll und sorgt so für überragende Haltbarkeit
    • Die Verglasungsplatten werden mit einem speziellen UV-Inhibitor co-extrudiert, um eine langfristige Leistung zu gewährleisten
    • Polycarbonat-Verglasungsplatten verfügen über eine Dreifach-Zahnverbindung für hervorragende Belastbarkeit
    • Edelstahl-Plattenklemmen mit Aluminium-Pfetten-Unterkonstruktion und Aluminium-Rahmensystem sorgen für zusätzliche Stabilität
    • Schafft Platz für Beschilderungen oder aufgebrachte Grafiken im Innen- oder Außenbereich
    • Durch Hintergrundbeleuchtung können „Leuchtkasten“-Designs erstellt werden, die Kunden anlocken oder Gebäudemerkmale hervorheben können.
    • Leicht und einfach zu installieren
    Spezifikation
      • Thickness: 10 mm, 12 mm, or 16 mm
      • Width: 2 ft nominal (23 5/8 in) (600 mm)
      • Length: Up to 38 ft long
      • Panel Weight: 12 mm = 0.53 lb/ft2 | 16 mm = 0.70 lb/ft2

      Base Options

      • Panel Joint: Mechanically interlocking triple-tooth connection
      • Color Options: Standard - Clear, White, Ice White, Blue, Green, Bronze, Reflective Gray
      • Note: all colors are available with a matte finish upon request - consult for other available color options

      Certification and Test Results

      • Code Compliance, IBC - ASTM D635, D1929, D2843, E84 - Complies as specifically detailed in the ESR-4745 report
      • Uniform Load Structural / Span - ASTM E330 - Polycarbonate Batten - 4ft span / Aluminum Batten - 4ft to 7ft span. Consult KLA for job specific span capabilities
      • Water Penetration - AAMA 501.2 - Pass
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPentaClad-Translucent-Polycarbonate-Cladding-Systems
    • ProduktfamilieDaylighting Systems
    • ProduktgruppeTranslucent Cladding Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-03-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_35_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGlazed screen systems
    • Klassifizierung08 44 00
    • Format2014TitelCurtain Wall and Glazed Assemblies
    • OmniClassNummer23-13 33 27 11
    • OmniClassTitelCurtain Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit