Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dachelement KS1000 RW IPN trapezprofiliert
Dachelement KS1000 RW IPN trapezprofiliert
    Kingspan
    Archiviert

    Dachelement KS1000 RW IPN trapezprofiliert

    4.0 von 5 Sternen4.0(9 Bewertungen)
    Das trapezprofilierte Dachelement wird in Elementdicken von 25mm - 160mm hergestellt. Der IPN-Dämmkern bietet eine hohe Tragfähigkeit, ausgezeichneten Wärmeschutz und hervorragenden Brandschutz. - Brandverhalten: B-s1,d0 gemäß DIN EN 13501-1 - FM Approved nach 4471 - Elementdicken 25mm - 160mm (Kerndicke)
    Spezifikation
    • Elementdicken & Eigenlast d – Kerndicke [mm] 25 40 60 80 100 120 160 D – Gesamtdicke [mm] 60 75 95 115 135 155 195 Eigenlast [kg/m²] 9,34 9,94 10,74 11,54 12,34 13,14 14,74 U-Wert [W/m²K] nach EN 14509 0,745 0,505 0,334 0,254 0,206 0,172 0,131 Brandverhalten gemäß DIN EN 13501-1 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 B-s1,d0 Bewertetes Schalldämmaß R’w [dB] 24 24 24 24 25 25 26 Lieferlängen Die Standardlieferlänge liegt zwischen 2,0m - 13,50m. Weitere Längen auf Anfrage möglich. Elementrückschnitt / Verlegerichtung Beim Querstoß von Paneel zu Paneel oder von Paneel zu Lichtplatte ist ein sogenannter Rückschnitt (Überlappung) vorzusehen. KS 1000 RW wird standardmäßig mit einem werkseitigen Rückschnitt von 20mm geliefert, Rückschnitte sind bis 300mm möglich. Für die Produktion ist die Angabe der Verlegerichtung notwendig. Verlegerichtung von links nach rechts - Typ L (Überlappung links) Verlegerichtung von rechts nach links - Typ R (Überlappung rechts) Rückschnitt 20 – 300mm Untere Deckschicht und Dämmung (Angabe der Verlegerichtung Typ R oder Typ L erforderlich) sind entfernt
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerks-1000_rw_roof
    • ProduktfamilieInsulation
    • ProduktgruppeInsulated Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-10-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1000
    Verwandt
    • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
    • Sekundär MaterialSheet metal
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • IFCClassificationBauelement
    • UNSPSCNameInsulation
    • UNSPSCCode3014
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_85_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated wall panels
    • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
    • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit