Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wandelement KS1150 TC IPN (PIR) sichtbar befestigt
Kingspan
Archiviert

Wandelement KS1150 TC IPN (PIR) sichtbar befestigt

Die Verlegung kann sowohl Horizontal als auch Vertikal erfolgen. Das Element ist in verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich.
Spezifikation
  • Thermal conductivity for IPN-QuadCore λ = 0,0180 W/(mK) Thicknesses [mm]: 80, 100, 120, 150, 170, 200 Weight [kg/m²]: 11,69, 12,49 13,29, 14,49, 15,29, 16,49 U value [W/m2K]: 0,226, 0,180, 0,150, 0,121, 0,106, 0,090 Reaction to fire according EN 13501-1 : B-s1, d0 Available external profilation: M (micro), E (euro), B (box), Q (minibox), W (wawe) Available internal profilation: Q (minibox), B (box)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerks-1150-tc_ipn-quad-core
  • ProduktfamilieInsulation
  • ProduktgruppeInsulated Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-10-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1150
Verwandt
  • HauptmaterialPolyisocyanorate PIR
  • Sekundär MaterialSheet metal
  • Entwickelt inTschechische Republik
  • Hergestellt inTschechische Republik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
  • IFCClassificationBauelement
  • UNSPSCNameInsulation
  • UNSPSCCode3014
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_20_93_85_84
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStructural insulated wall panels
  • OmniClassNummer23-13 35 21 19 15
  • OmniClassTitelStructural Insulated Panels
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit