Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support
SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    SMARTci® (on open framing) air- and water-tight continuous insulation & building enclosure Z-girt sub-framing for rainscreen and cladding support

    Google-Übersetzung,

    SMARTci® ist ein luft- und wasserdichtes Gebäudehüllensystem, das Wärmeverluste verhindert und aus durchgehenden GreenGirt CMH-Z-Profilen der Klasse I, integrierten, individuell profilierten Dämmplatten, ThermaLock-Technologie und dem erforderlichen Zubehör besteht. SMARTci kann über offener Rahmenkonstruktion installiert werden, um die Luft- und Wasserdichtheit zu verbessern, Zeit zu sparen und Arbeits- und Materialkosten zu reduzieren. Die CMH-Konstruktion der SMARTci-Systeme kombiniert die Wärmeeffizienz von Glasfaserverbundwerkstoffen mit der Langlebigkeit stahlverstärkter Flansche, um die hohe Leistungsfähigkeit Ihres Gebäudehüllensystems zu maximieren. Um den Anforderungen Ihres Projekts gerecht zu werden, ist das SMARTci-System in Tiefen von 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6 und 8 Zoll erhältlich. Die individuell gefräste, starre Dämmung wird durch Glasfaserverbund-Druckdichtungen zusammengehalten, um Wärmeeffizienzen von bis zu 92–99 % zu erreichen.

    Spezifikation
    • SMARTci™ (on open framing) Configuration Options

      Compatible InsulationDual foil-faced Class A polyiso insulation
      System ComponentsGreenGirt CMH Z-girts, custom-profiled polyiso insulation panels, WRB (by others)
      Compatible SubstratesOpen or closed framing
      SMARTciᵀᴹ (on open framing) Length8'
      SMARTciᵀᴹ (on open framing) Widths1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      Compatible Insulation Thickness1.5", 2", 2.5", 3", 3.5", 4", 4.5", 5", 5.5", 6", 8"
      SMARTciᵀᴹ (on open framing) OrientationVertical or horizontal
      Compatible CladdingAll
      Drainage Plane LocationOutboard of SMARTci® system

      continuous insulation system

      prefabricated ci wall system

      thermally broken insulation system

      cladding attachment with ci

      smart wall insulation system

      energy efficient ci system

      composite insulation support

      rigid board insulation support

      rainscreen ci attachment

      NFPA 285 compliant wall system

      ASHRAE 90.1 ci solution

      revit insulation wall system

      passive house ci solution

      ci for commercial wall systems

      thermal bridging insulation solution

      Z-girt sub-framing

      Z-girt

      Clips Bracket Support

      Cladding support

      Rainscreen support

      Sub-framing

      Steel sub-framing

      Steel Z-girt

      air-tight

      water-tight

      air and water-tight

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersmartci-on-open-framing
    • ProduktfamilieBuilding Enclosure Systems
    • ProduktgruppeOpen Framing System
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-14
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialComposite
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Isolierungen und Dämmungen
    • ETIM-CodeEC000406
    • ETIM-NameThermal insulation
    • Klassifizierung07 21 00
    • Format2014TitelThermal Insulation
    • OmniClassNummer23-13 25 19
    • OmniClassTitelThermal Insulation 
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit