Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
60 CM Gas Hob
KitchenAid

60 CM Gas Hob

4.5 von 5 Sternen4.5(40 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das 60-cm-Gas-auf-Glas-Kochfeld bietet ein einfaches, aber harmonisches Design, das speziell für das ultimative praktische Kocherlebnis entwickelt wurde.
Das Vier-Flammen-Glaskeramik-Kochfeld verfügt über einen leistungsstarken professionellen 4-kW-Doppelkronenbrenner und einen Wok-Adapter, damit Sie immer wieder hervorragende Ergebnisse servieren können. Die gusseisernen Topfträger sind spülmaschinenfest.
Dieses Induktionskochfeld verfügt über eine Standardinstallation
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKHGD4-60510
  • ProduktfamilieHobs
  • ProduktgruppeGas
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-03-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)49
  • Breite (mm)590
  • Tiefe (mm)510
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)12.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Küchengeräte
  • IFCClassificationElektrogerät

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit