Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KLAASWOOD Vertical Grain Siding
KLAASWOOD Vertical Grain Siding
KLAASWOOD Vertical Grain Siding
    Klaaswood

    KLAASWOOD Vertical Grain Siding

    Google-Übersetzung,

    Ästhetische Exzellenz trifft auf höchste Haltbarkeit

    KLAASWOOD Modified Vertical Grain Southern Yellow Pine ist ein hochwertiges, viertelgesägtes Produkt, das die ästhetischen Ansprüche von Architekten, Designern und Hausbesitzern erfüllt und gleichzeitig eine verbesserte natürliche Stabilität und außergewöhnliche Leistung bietet.

    Der Viertelschnitt erzeugt eine gleichmäßige, streifenförmige Maserung, die bei hochwertigen Wohn- und Gewerbeprojekten sehr geschätzt wird. In Kombination mit dem Modifizierungsverfahren von KLAASWOOD entsteht so ein Produkt mit hervorragender Dimensionsstabilität, Haltbarkeitsklasse 1, einer Lebensdauer von über 25 Jahren und der von modernen Designern geforderten, raffinierten Ästhetik.

    WICHTIGSTE VORTEILE:

    • Ästhetische Wirkung
      • Gleichmäßiges, nadelstreifenartiges Maserungsbild durch Viertelschnitt
      • Eine klare, einheitliche visuelle Präsentation wird von Architekten und Designern geschätzt.
      • Geeignet für Lackierungen, Beizen und Farbanstriche für flexible Gestaltungsmöglichkeiten.
    • Verbesserte Stabilität
      • Natürliche Dimensionsstabilität durch Viertelschnittorientierung
      • Durch den Modifizierungsprozess von KLAASWOOD weiter verbessert
      • Geringere Verformung, Wölbung und Verdrehung im Vergleich zu flachgesägtem Holz
    • Haltbarkeitsklasse 1
      • Erreicht eine Lebensdauer von über 25 Jahren ohne chemische Behandlungen
      • Modifiziert, um Fäulnis und Verfall zu widerstehen.
      • Geeignet für Außenanwendungen in anspruchsvollen Umgebungen
    • Hergestellt in den USA
      • Im Inland beschafft, modifiziert und hergestellt
      • Unterstützt die amerikanische Forstwirtschaft und das verarbeitende Gewerbe\
      • Gleichbleibende Qualität und Zuverlässigkeit der Lieferkette

    ANWENDUNGEN:

    • Außenverkleidungen für Wohn- und Gewerbegebäude
      Projekte
    • Zierleisten und Verkleidungen für architektonische Details
    • Hochwertige Terrassendielen für Außenbereiche
    • Akzentwände und Decken im Innenbereich
    • Spezielle Holzbearbeitung und kundenspezifische Anwendungen
    Spezifikation
    • AVAILABLE PROFILES:

      Siding:

      • 1x4
      • 1x6
      • 1x8

      Decking:

      • 2x6

      Trim:

      • 5/4x4
      • 5/4x6
      • 5/4x8

      Species: Southern Yellow Pine (Quartersawn)

      Durability Class: Class 1 (25+ year lifespan)

      Modification Process: KLAASWOOD Hydrolysis Modification Process

      Finish Compatibility: Accepts paint, stain, and color finishes

      Origin: Sourced, modified & made in the USA


      APPLICATIONS:

      • Exterior siding for residential and commercial projects
      • Trim and fascia for architectural detailing
      • Premium decking for outdoor living spaces
      • Interior accent walls and ceilings
      • Specialty millwork and custom applications
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerklaaswood-vertical-grain-siding
    • ProduktfamilieKLAASWOOD
    • ProduktgruppeSiding
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialThermally Modified Wood
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • Klassifizierung06 15 00
    • Format2014TitelWood Decking