Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)
    Klas1

    MEKA EI30 (Fire Rated Fixed Window)

    Google-Übersetzung,
    Klas1 Windows ist ein Premium-Hersteller von hochwertigen beweglichen Isolierfenstern. Wir sind auf herausragende architektonische Stätten und hochwertige Freizeitziele spezialisiert. Klas1-Fenster sind alle nach einem soliden Öffnungsdesign gebaut, typischerweise mit nur zwei abwaschbaren Oberflächen und in einigen Fällen nur einer! Klas1-Fenster sind für die anspruchsvollsten Anwendungen geeignet. Unsere Fenster sind schlank, bieten ansprechendes Licht und großen Komfort im Vordergrund. Klas1-Fenster erfüllen anspruchsvolle Kundenanforderungen, sei es in Bezug auf Dämmeigenschaften, Schutz vor Sonneneinstrahlung, Wärmeschutz, Sicherheit oder Schallschutz.
    Spezifikation
    • Products maximum measurments (Width/Depth/Hight): 2000 mm / 205 mm / 3000 mm, max glass surface area is 6m2. Width can vary from 290 mm to 2000 mm Height can vary from 290 mm to 3000 mm Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermeka_ei30
    • ProduktfamilieWindows
    • ProduktgruppeMeka
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-02-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)2000
    • Tiefe (mm)205
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)60
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Festverglaste Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameWindows
    • UNSPSCCode301716
    • Klassifizierung08 52 00
    • Format2014TitelWood Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit