Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WKCS - Senkkopfschraube für holz
WKCS - Senkkopfschraube für holz
WKCS - Senkkopfschraube für holz
WKCS - Senkkopfschraube für holz
WKCS - Senkkopfschraube für holz
WKCS - Senkkopfschraube für holz
WKCS - Senkkopfschraube für holz
WKCS - Senkkopfschraube für holz

    WKCS - Senkkopfschraube für holz

    4.0 von 5 Sternen4.0(12 Bewertungen)

    WKCS
    ∅3, ∅3,5, ∅4, ∅4,5, ∅5, ∅6, ∅8, ∅10
    Senkkopf-Konstruktionsschraube mit TX-Antrieb für konstruktive Verbindungen von Holzbauteilen, einschließlich Massiv-, Leim- und Holzwerkstoffplatten.

    SUBSTRATE
    • Massivholz
    • Brettschichtholz (CLT, KVH, BSH/GLT, LVL)

    SCHRAUBENMATERIAL
    • Stal węglowa

    KORROSIONSSCHUTZ
    • Verzinkt (weiß oder gelb)
    • SQ Ceramic

    ANWENDUNG
    • Dachstuhlsystem
    • Karkassenkonstruktion

    Spezifikation
    •   SQ CeramicVerzinkt-weißVerzinkt-gelbLängenbereich:
      ∅3  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 40 mm
      ∅3,5  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 50 mm
      ∅4  WKCS-DWKCS-BWKCS30 - 70 mm
      ∅4,5  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 80 mm
      ∅5  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 120 mm
      ∅6  WKCS-DWKCS-BWKCS50 - 300 mm
      ∅8  WKCS-DWKCS-BWKCS40 - 600 mm
      ∅10  WKCS-DWKCS-BWKCS100 - 600 mm

      Grundparameter

      Parameter Wert
      Material Stahl
      Schraubenkopftyp Senkkopf
      Schraubsockeltyp TX
      Gewindeart Teilgewinde
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerwkcs-countersunk-head-construction-screw-tx-8-10
    • ProduktfamilieScrews and fasteners for wooden constructions
    • ProduktgruppeWood construction screws
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Weitere Baumaterialien
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • Classifications.Uniclass2015CodeZz_60_40_15
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungConstruction joints
    • OmniClassNummer23-13 23 11 13 19
    • OmniClassTitelScrews

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Europa Nordamerika