Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Linea
Kling

Linea

4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Außen- und Innenseite horizontal gewelltes Sectionaltor. Zweischalige Blechpaneele, stucco (raue) Oberfläche, 42 mm starker Polyurethan-Wärmedämmungs-Fingerschutz. Fund at the Gate C21 Farbe weiß (ähnlich RAL9002 Farbe). 190 verschiedene RAL-Farben gegen Aufpreis erhältlich. Wohn-oder kleine Wohnanlage ajánlott.Háromféle Pflicht Scharniere fertigen eine Torsionsfeder Ausgleich, mindestens 15.000 Basis Öffnung Größe Torsionsfeder, unten, oben und an den Seiten mit EPDM-Gummidichtungen. CE-zertifiziert, gemäß den grundlegenden Anforderungen der Europäischen Union an Federbruch-, Finger- und seitlichem Einbruchschutz. 11 Arten von Standardbreiten und -höhen 15 Arten von Standardgrößen, die gegen Aufpreis in Breiten- und Höhenabmessungen erhältlich sind, können mit der gleichen spezifischen Lieferzeit wie die Standardgrößen hergestellt werden.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerlinea
  • ProduktfamilieResidential garage doors
  • ProduktgruppeKLING residential sectional garage doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-11-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2120
  • Breite (mm)2520
  • Tiefe (mm)42
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUngarn
  • Hergestellt inUngarn
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Garagentore
  • IFCClassificationTür
  • UNSPSCNameDoors
  • UNSPSCCode301715
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit