Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-124B16-SANA Oblo® Wall-mount touchless faucet with Kinesis™ sensor technology, DC-powered
Kohler

K-124B16-SANA Oblo® Wall-mount touchless faucet with Kinesis™ sensor technology, DC-powered

Google-Übersetzung,

Der Oblo-Wasserhahn zeichnet sich durch eine kühne Form und langgestreckte Linien aus und bringt elegantes Wohndesign in gewerbliche Badezimmer. Die Kinesis™-Technologie verfügt über einen verborgenen Sensor im Inneren des an der Wand montierten Auslaufs für eine hochpräzise, konsistente Aktivierung und ein elegantes Aussehen. Die Ventile befinden sich unter dem Deck, wodurch eine kleinere Grundfläche mit einer sauberen, zukunftsweisenden Ästhetik und einfacher Wartung entsteht.

MERKMALE

  • Die Kinesis™-Technologie mit verdecktem Sensor ermöglicht eine saubere Ästhetik und bietet eine außergewöhnlich genaue und zuverlässige Betätigung in unterschiedlichen Installationsumgebungen.
  • Ventile unter dem Zähler reduzieren den Platzbedarf des Wasserhahns und bieten eine einfachere Wartung.
  • Designorientierte Ästhetik für gewerbliche Badezimmer.
  • 0,5 gal/min (1,9 l/min) Durchflussrate.
  • AA-batteriebetrieben; bis zu vier Jahre Batterielebensdauer (ca. 105.000 Zyklen).
  • On-Demand-Nutzung mit max. 30 Sekunden Kontinuierlicher Laufzyklus, um Vandalismus zu verhindern und Wasser zu sparen.
  • Vandalensicherer Luftsprudler.
  • 18" (457 mm) flexibler Versorgungsschlauch aus Edelstahlgeflecht für einfache Installation.
  • 6-1/8" (156 mm) Auslaufreichweite.
  • Inklusive Gitterablauf (K-7129-A).
  • Verdeckter mechanischer Mischer nicht enthalten.
  • Safe Drinking Water Act (bleiarm) konform.

Material

  • Ausguss aus Messing.
  • Ventil aus Messingguss.

Technologie

  • Die Kinesis™-Sensortechnologie bietet On-Demand-Erkennung für maximale Wassereinsparungen.

Installation

  • Wandhalterung.
  • Beinhaltet Auslaufbaugruppe, Gitterablauf, Steuerkastenbaugruppe, Versorgungsschlauch und Standard-Montageteile.
  • Enthält vier AA-Batterien.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-124B16-SANA
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeOblo®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-07
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.31
  • Breite (Inches)2.31
  • Tiefe (Inches)6.12
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 42 39
  • Format2014TitelCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit