Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2005 Kingston™ 21-1/4" x 18-1/8" wall-mount/concealed arm carrier bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Google-Übersetzung,

    Hier ist eine wandmontierte Toilette, die einem hohen Volumen standhält. Die Glasporzellankonstruktion bietet jahrelange dauerhafte Leistung. Die ultradicke Emaille mit Hochglanz-Finish widersteht Flecken, Kratzern und Abplatzungen, um ihren glänzenden Glanz zu erhalten und eine einfache Reinigung zu ermöglichen.

    MERKMALE

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien, die einer Nutzung in hohen Stückzahlen standhalten.
    • Hergestellt aus Glasporzellan.
    • 21-1/4" L x 18-1/8" B.
    • Wandmontage.
    • Wasserhahn nicht enthalten.
    • Inklusive Wandaufhängung.
    • Gebohrt für verdeckten Armträger.

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-2005
    • ProduktfamilieSinks
    • ProduktgruppeKingston™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)12.25
    • Breite (Inches)18.12
    • Tiefe (Inches)21.25
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_81
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSinks
    • Klassifizierung22 41 16
    • Format2014TitelResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit