Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Honesty™ Two-light sconce
Honesty™ Two-light sconce
    Kohler

    Honesty™ Two-light sconce

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Mit klaren Linien und quadratischen Merkmalen lässt sich die zeitgenössische Leuchtenkollektion Honesty vom modernen europäischen Design inspirieren. Honesty verleiht jedem Raum in Ihrem Zuhause elegante Schlichtheit und sanfte, einladende Wärme. Diese vielseitigen Leuchten sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich und wurden als Ergänzung zur KOHLER® Honesty-Kollektion für ein zusammenhängendes Wohndesign entwickelt.

    Merkmale

    • Milchglasschirme streuen das Licht perfekt und reduzieren die Blendung im Badezimmer
    • Benötigt Leuchtmittel mit mittlerem Sockel (E26); Empfohlen werden Leuchtmittel vom Typ T10, T14, B10 oder B11 (separat erhältlich)
    • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
    • Passt zu anderen Produkten der Honesty-Kollektion
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
    • KOHLER-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Wandhalterung

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-31493-SC02
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeHonesty™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-08-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16.37
    • Breite (Inches)3.9
    • Tiefe (Inches)4.75
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA