Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bellera™ 14" pendant
Bellera™ 14" pendant
    Kohler

    Bellera™ 14" pendant

    Google-Übersetzung,

    Die Bellera-Beleuchtungskollektion zeichnet sich durch elegante, von Schmuck inspirierte Silhouetten aus und verleiht dem Zuhause mit Wandleuchten, Pendelleuchten, Kronleuchtern und Unterputzleuchten Stil und Anmut. Mit klaren Glaskugeln, ausgestellten Metallstangen und -sockeln sowie aufwendigen Metalldetails bieten Bellera-Leuchten Vielseitigkeit mit einem Übergangsstil, der sich problemlos in die Ästhetik Ihres gesamten Zuhauses einfügt. Diese brillanten und funktionalen Stücke wurden als Ergänzung zur KOHLER® Bellera®-Wasserhahnkollektion geschaffen.

    Merkmale

    • Kugelförmige Glasschirme erstrecken sich von Stäben mit ausgestellten Metalldetails in eleganten Übergangsdesigns, die für jeden Raum geeignet sind
    • Passt zu anderen Produkten der Bellera-Kollektion
    • Erfordert eine Glühbirne mit mittlerem Sockel (E26); Typ-G-Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Hochwertige Metall- und Glaskonstruktion
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-31765-PE01
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeBellera™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)84.56
    • Breite (Inches)13.78
    • Tiefe (Inches)13.78
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA