Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Greenwich™ 16" flush-mount
Greenwich™ 16" flush-mount
Greenwich™ 16" flush-mount
    Kohler

    Greenwich™ 16" flush-mount

    Google-Übersetzung,

    Mit einer kunstvollen Mischung aus geräuchertem, strukturiertem Glas und markanten Metallarbeiten vermitteln die Greenwich-Beleuchtungskörper ein Gefühl von Wärme und Nostalgie und eignen sich gleichermaßen für moderne Umgebungen. Diese kuratierte Badezimmerbeleuchtungskollektion umfasst eine einzelne Wandleuchte, eine Unterputzleuchte und einen achtflammigen Kronleuchter – exklusiv für ANN SACKS® von Kohler entworfen. Die Einbauleuchte spendet reichlich Licht durch ihren beeindruckenden 16-Zoll-Ovalschirm aus rauchigem Gussglas. Umgeben von einem gerändelten Rand und aufgehängt an einem ovalen Baldachin bietet die Deckenleuchte einen einzigartigen Stil mit klassischer Eleganz, der zu jeder Einrichtung passt.

    Merkmale

    • Traditionell inspirierte Armaturen mit handwerklichen Akzenten verleihen jedem Interieur Eleganz. in zwei Ausführungen
    • Benötigt zwei Glühbirnen mit mittlerem Sockel (E26); T10-Glühbirne empfohlen (separat erhältlich)
    • Geeignet für feuchte Standorte gemäß UL 1598
    • Inklusive Installationshardware

    Material

    • Hochwertige Metall- und Glaskonstruktion
    • Hergestellt aus hochwertigen Materialien und ergänzt durch einen sorgfältigen Endbearbeitungsprozess
    • Langlebige Oberflächen, die auf Langlebigkeit ausgelegt sind und auf die KOHLER-Wasserhahnoberflächen abgestimmt sind

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Krebs und Fortpflanzungsschäden – www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-32501-FM02
    • ProduktfamilieLighting Fixture
    • ProduktgruppeGreenwich™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-01-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)8.87
    • Breite (Inches)15.98
    • Tiefe (Inches)11.2
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA