Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-99699 DTV+™ on/off switch module
Kohler

K-99699 DTV+™ on/off switch module

Google-Übersetzung,

KOHLER DTV+ Schaltermodule geben Ihnen die Möglichkeit, die Steuerung von elektrischen Geräten im Badezimmer mit dem DTV+ System zu integrieren und so den Komfort und die Bequemlichkeit des DTV+ Duschsystems zu erweitern. Module ermöglichen die drahtlose Steuerung mehrerer elektrischer Geräte wie Badezimmerleuchten, Ventilatoren und Handtuchwärmer. Dieses Ein-/Ausschaltermodul lässt sich an Ihren vorhandenen Lichtschaltern nachrüsten.

Merkmale

  • Das Brücken- und Schaltermodulsystem ermöglicht dem Benutzer, die meisten elektrischen Geräte über die DTV+-Schnittstelle zu steuern und zu bedienen.
  • Das Ein-/Aus-Schaltermodul ermöglicht die Steuerung des elektrischen Geräts und die Kommunikation mit dem DTV+-Brückenmodul.
  • Das DTV+-System kann mithilfe des Brückenmoduls bis zu drei Schaltmodule steuern.
  • Ein/Aus-Schaltermodule müssen sich für einen zuverlässigen Betrieb innerhalb von 25 Fuß vom Brückenmodul befinden.
  • Die Zeitverzögerung ermöglicht es Benutzern, eine vorgegebene Verzögerung für das Beleuchtungsmodul auszuwählen, nachdem das System ausgeschaltet wurde.
  • Anwendungsbeispiele: Badezimmerbeleuchtung, Badezimmerventilatoren, schaltbares Glas, Handtuchwärmer.

Material

  • Hochwertige Materialkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-99699
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeDTV+™
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-31
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.93
  • Breite (Inches)2
  • Tiefe (Inches)0.75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Steckdosen und Verteilerdosen
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_85_65_26
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungElectrical switching
  • Klassifizierung26 24 13
  • Format2014TitelSwitchboards

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA