Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim
    Kohler

    Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath faucet trim

    Google-Übersetzung,

    Die Badarmaturen- und Zubehörkollektion Castia von Kohler x Studio McGee lässt sich von den Archiven inspirieren und vereint klassische und moderne Einflüsse in einem zeitlosen Ausdruck für das Zuhause. Die mit viel Liebe zum Detail gefertigten Wasserhähne zeigen die Kunstfertigkeit präziser maschineller Rändelung und fein geprägter Griffe, während die gesamte Kollektion über gestapelte Verbindungspunkte in einer subtilen Hommage an die rohe Schönheit von Rohrverbindungsstücken verfügt. Die vielseitige Castia-Kollektion harmoniert mühelos mit einer Vielzahl von Umgebungen.

    Merkmale

    • Entworfen in Zusammenarbeit mit Studio McGee
    • Zwei Quergriffe ermöglichen eine separate Steuerung von Warm- und Kaltwasser
    • 8" (203 mm) Auslaufreichweite
    • 11,0 gpm (41,6 l/min) maximale Durchflussrate des Badewannenhahns bei 45 psi (3,1 bar)
    • Passt zu anderen Produkten der Castia-Kollektion
    • Erfordert Ventil (separat erhältlich)

    Material

    • Hochwertige Metallkonstruktion für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit
    • KOHLER®-Oberflächen sind korrosions- und anlaufbeständig

    Installation

    • Wandhalterung

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-T35910-3
    • ProduktfamilieFaucets
    • ProduktgruppeCastia™
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.08
    • Breite (Inches)8
    • Tiefe (Inches)8.01
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • ETIM-CodeEG015610
    • ETIM-NameValves/taps/controls
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 11 00
    • OmniClassTitelFaucets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit