Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside
    Kohler

    K-2214-G Ladena® 20-7/8" x 14-3/8" x 8-1/8" Undermount bathroom sink with glazed underside

    Google-Übersetzung,

    Die hochgezogenen Kurven von Ladena bieten großzügigen Beckenraum und einen auffallenden zeitgenössischen Look, besonders in Kombination mit einer Arbeitsplatte, die die glasierte Unterseite des Beckens freilegt.


    Merkmale

    • Die glasierte Unterseite eignet sich hervorragend für Arbeitsplatteninstallationen.
    • Geräumiges Becken.
    • Keine Wasserhahnlöcher; erfordert Wand- oder Aufsatzarmatur.

    Material

    • Glasporzellan.

    Installation

    • Unterbau
    Spezifikation
    • Product Dimensions

      Length 20-7/8", Height 8-1/8", Width 14-3/8"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerkohler-K-2214-G
    • ProduktfamilieBathroom Sinks
    • ProduktgruppeLadena®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-05-06
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialVitreous China
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWash basins, sinks and troughs
    • OmniClassNummer23-31 13 00
    • OmniClassTitelSinks

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    Mexiko
    USA