Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included
Kohler

K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included

Google-Übersetzung,

Triton Bowe Wasserhähne zeichnen sich durch ein schlankes, modernes, geschwungenes Profil aus und bieten eine solide Messingkonstruktion zu einem außergewöhnlichen Preis. Dieser Monoblock-Schwanenhals-Wasserhahn von Triton Bowe verfügt über zwei Hebelgriffe mit rot/blauer Indexierung, Vierteldrehungs-Keramikventile und einen vandalensicheren belüfteten Durchfluss.

Merkmale

  • Keramikscheibenventile mit Vierteldrehung ohne Scheibe.
  • Vandalensichere Hebelgriffe.
  • Schwanenhalsschwenk/starrer Auslauf mit 5-1/4" (133 mm) Reichweite
  • Optionen für Belüfter mit geringerem Durchfluss sind erhältlich (siehe Kohler-Preisbuch).
  • 1,0 gal/min (3,8 l/min) maximale Durchflussrate [max. bei 60 psi (4,14 bar)].
  • Vandalensicherer belüfteter Auslass.

Material

  • Konstruktion aus Messing.
  • Ventilkörper aus Messing.

Installation

  • Einlochmontage.

Kontaktieren Sie Kohler

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerKohler-K-100T70-4AKA
  • ProduktfamilieFaucets
  • ProduktgruppeTriton® Bowe®
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)16.62
  • Breite (Inches)2.25
  • Tiefe (Inches)5.25
Verwandt
  • HauptmaterialMessing
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 41 39
  • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClassNummer23-31 11 00
  • OmniClassTitelFaucets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit