Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
13-gallon stainless steel step trash can
    Kohler

    13-gallon stainless steel step trash can

    4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die mit durchdachten Details und intelligenter Funktionalität gefertigte Kohler-Stufen-Mülleimerkollektion vereinfacht Ihren Alltag zu Hause und wird den Stilanforderungen der Umgebung gerecht. Dieser rechteckige 13-Gallonen-Stufen-Mülleimer wurde so konzipiert, dass er in jede Marke von 13-Gallonen-Müllsäcken passt. Es lässt sich mit einem stabilen Fußpedal öffnen und ermöglicht so eine freihändige Bedienung. Der Mülleimer hat eine effiziente Stellfläche mit klaren Linien und bündigen Funktionen, sodass er direkt an der Wand oder dem Schrank platziert werden kann. Ein erhöhtes Innenfutter und ein Randverschluss erleichtern den Taschenwechsel und die fingerabdrucksichere Oberfläche bleibt länger sauber.

    Merkmale

    • Passend für alle Marken von 13-Gallonen-Müllsäcken (49 Liter).
    • Die fingerabdruckresistente Oberfläche bleibt länger sauber
    • Freihändige Bedienung mit langlebigem Metallfußpedal
    • Erhöhtes Innenfutter und drehbarer, verriegelnder Rand für einfachen Taschenwechsel
    • Der Quiet-Close™-Deckel schließt sanft und geräuschlos
    • Das platzsparende Profil passt genau an Wände oder Schränke
    • Das Scharnierdesign schützt die Wand vor Abnutzung
    • Der herausnehmbare Kunststoffeinsatz ist leicht zu reinigen
    • Einfache Reinigung mit einem Mikrofasertuch. Keine Chemikalien oder Scheuermittel erforderlich

    Material

    • Erhältlich in Edelstahl oder schwarzem Edelstahl

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-20940
    • ProduktfamilieSanitary
    • ProduktgruppeKohler
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-02-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)26.43
    • Breite (Inches)16.78
    • Tiefe (Inches)13.16
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
    • ETIM-CodeEG017910
    • ETIM-NameAccessories for sanitary devices
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories
    • Klassifizierung10 28 16
    • Format2014TitelBath Accessories
    • OmniClassNummer23-31 25 00
    • OmniClassTitelToilet and Bath Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit