Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet
    Kohler

    Consonance® 69-1/4" x 69-1/4" drop-in whirlpool bath with BodyMassage™ backjet

    Google-Übersetzung,

    Mit zwei unterschiedlich tiefen Badebrunnen und einem Abkühlbereich können Sie mit diesem Whirlpool Ihr eigenes Home-Spa-Erlebnis für zwei Personen schaffen. Individuell einstellbare Düsen, Sprudelöffnungen und zwei Sätze von Rückendüsen bieten eine Reihe von Optionen für sanfte oder belebende Wassermassagen, die für jeden Badegast geeignet sind. Chromatherapie-Lichter durchdringen das Bad und ermöglichen es Ihnen, die Atmosphäre nach Ihren Wünschen zu verändern.

    Merkmale

    • 6 Hydromassagedüsen können in Wasserfluss und Richtung individuell eingestellt werden
    • Pumpe mit variabler Geschwindigkeit zur Regulierung der Hydromassage-Intensität
    • Zwei Sätze mit je 10 Rückendüsen zielen auf den unteren Rücken und die Schultern, um Verspannungen zu lösen und eine tiefe Atmung zu fördern
    • Mit der Chromatherapie-Beleuchtung können Sie ein bevorzugtes Farbschema auswählen, das zu Ihrer Stimmung passt
    • Eingebaute Heizung
    • Fernbedienung
    • Geräumiges Design bietet Platz für bis zu zwei Badegäste
    • Zwei separate Badebrunnen und ein Abkühlbereich ermöglichen Ihnen ein ganz eigenes Erlebnis
    • Zwei Kissen sorgen für zusätzlichen Komfort

    Hydrotherapie

    • 8 Sprudelöffnungen sorgen für sanfte, streichelnde Blasen
    • Whirlpool
    • Backjets
    • Chromatherapie

    Material

    • Acryl

    Installation

    • Einbau oder Unterbau

    Hinweis für Kunden in Kalifornien

    • WARNUNG: Beim Bohren, Sägen, Schleifen oder Bearbeiten dieses Produkts können Sie Titandioxid ausgesetzt werden, einer Chemikalie, die im US-Bundesstaat Kalifornien als krebserregend gilt. Weitere Informationen finden Sie unter www.P65Warnings.ca.gov

    Kontaktieren Sie Kohler

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerKohler-K-1111-VLN
    • ProduktfamilieBathtubs
    • ProduktgruppeConsonance®
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-09-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)24
    • Breite (Inches)69.27
    • Tiefe (Inches)69.27
    Verwandt
    • HauptmaterialAcrylat
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
    • ETIM-CodeEC011609
    • ETIM-NameBath
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
    • Klassifizierung22 41 19
    • Format2014TitelResidential Bathtubs
    • OmniClassNummer23-31 15 00
    • OmniClassTitelBathtubs
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit